EZ-0006は, 78K0/IA2を使用したPWM評価ボードです。ボード上には通信I/F, アナログ信号入力パッドとuPD168804降圧式HBLED評価ボード(EZ-0007)を接続する事ができるコネクタを装備しています。EZ- 0007ボードを接続する事により4chのLEDを16bitの高分解能で調光することが可能です。

特長

  • 78K0/IA2の高速/高分解能PWMを評価可能
  • 2種類の通信機能に対応 DALI通信, DMX512通信
  • USBケーブルを用いてオンチップ・デバッグが可能
  • ソフトウェア自動生成ツールApplilet EZ for HCD対応*
    *Applilet EZ for HCDにおける対応は, EZ-0007ボードと組み合わせのみの対応です。
     

ダウンロード

ターゲットデバイス

ファミリ グループ
78K ファミリ

お客様の開発をサポートする様々な情報をご用意しております。

 

開発ツール サポート情報

タイトル 概要
My Renesas

MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などの

ダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。

セミナー マイコン学習のための情報が掲載されています。
FAQ よくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
ツールニュース ツールのリリース情報、注意事項などが掲載されています。
動作環境 ツール製品の最新バージョンの動作環境をご案内しています。
ツール製品RoHS指令対応 ツール製品のRoHS指令対応の情報をご紹介しています。
ツール製品の修理 ツール製品の修理対象製品、修理依頼方法をご紹介しています。
旧製品/保守製品 すでに新規供給を終了しているルネサス開発環境製品の一覧が掲載されています。