EZ-0008用フリーツール
EZ-0008用のツール(無償)がダウンロードできます。
- EZボード用Windowsデバイスドライバ
- DALI マスタコントローラGUI
- DMX512 マスタコントローラGUI
ご注意
DALIマスタコントローラGUI / DMX512マスタコントローラGUIを使用するには.Net Framework 3.5(WindowsXp以降の場合)が必要です。詳しくは同梱されているドキュメントを参照してください。
対象ボード
- EZ-0008
ダウンロード
- EZボード用Windowsデバイス・ドライバ (V1.00:旧版)*注1
- EZボード用Windowsデバイス・ドライバ(64bit)UPDATE! (2016.9.28)
- DALI マスタコントローラGUI(V1.30:日本語版)
- DMX512 マスタコントローラGUI(V1.00:日本語版)
- EZ-0008 ファームウェア(Ver.1.1:日本語版)*注2
*注1:
旧版ドライバです。Windows7 64bit版でお使いになる場合は「 EZボード用Windowsデバイス・ドライバ(64bit) 」をお使いください。 なお、このドライバを使用すると、仮想USB-COM名が「Renesas Starter kit Virtual UART(COMx)」と表示されます。
*注2:
DALI マスタコントローラGUI Ver.1.1以上をお使いになる際、EZ-0008のファームウェアアップデートが必要となる場合があります。詳しくはDALI マスタコントローラ GUIのユーザーズマニュアル(R20UT0715JJ0200)の「付録D EZ-0008 のファームウェアバージョンの確認とアップデート」をご覧ください。
*日本語を含むフォルダにはインストールしないでください。
*各ツールの使用方法等につきましては、FAQをご参照ください。