R8C/34Kグループマイコンを搭載し、USB Hostデバイスとしてソフトウェア開発・機能評価にご利用いただける評価ボードです。(R8C/3MKグループをご検討中のお客様にも開発・機能評価用としてご使用いただけます。)
項目 | 仕様 |
---|---|
搭載マイコン |
|
USB |
|
デバッグ機能 |
|
ユーザーI/F |
|
マイコンポート引出端子 |
|
動作電圧及び供給源 |
|
付属品 |
|
外形寸法 |
|
*1:主電源電圧を3.3Vとする場合、LCD及びUSB Host VBUSなど一部5V専用回路への5V供給が別途必要です。
ルネサスでは、ツール製品をご購入されたお客様にユーザ登録をお願いしております。こちらを参照ください。
※ツールユーザ登録フォームの入力に関する補足
1.製品情報/製品区分は"その他(ハードウェア)"を選択してください。
2.製品情報/バージョン番号は "-" (ハイフン) の入力をお願いします。
製品の購入・お問合せは、 ルネサス営業拠点・特約店にお願いします。