The X60003 FGA™ voltage references is a very high precision analog voltage reference fabricated in Intersil’s proprietary Floating Gate Analog technology, which achieves superior levels of performance when compared to conventional band gap, buried zener, or XFET™ technologies. FGA™ voltage references feature very high initial accuracy, very low temperature coefficient, excellent long term stability, low noise and excellent line and load regulation, at the lowest power consumption currently available. These voltage references enable advanced applications for precision industrial and portable systems operating at significantly higher accuracy and lower power levels than can be achieved with conventional technologies.
日付 | ||
---|---|---|
PDF 912 KB | データシート | |
PDF 5.40 MB 英語 | カタログ | |
PDF 5.63 MB 英語 | カタログ | |
PDF 257 KB | Price Increase Notice | |
PDF 227 KB | Price Increase Notice | |
PDF 240 KB | Product Advisory | |
PDF 61 KB | Product Advisory | |
PDF 177 KB | 製品変更通知 | |
PDF 45 KB | Product Advisory | |
PDF 421 KB | アプリケーションノート | |
PDF 267 KB | アプリケーションノート | |
PDF 1.39 MB | アプリケーションノート | |
PDF 503 KB | アプリケーションノート | |
PDF 287 KB | アプリケーションノート | |
14 items
|
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。