The ISL60002 FGA voltage references are very high precision analog voltage references fabricated using the Renesas proprietary Floating Gate Analog (FGA) technology and feature low supply voltage operation at ultra-low 350nA operating current. Additionally, the ISL60002 family features guaranteed initial accuracy as low as ±1. 0mV and 20ppm/°C temperature coefficient. The initial accuracy and temperature stability performance of the ISL60002 family, plus the low supply voltage and 350nA power consumption, eliminates the need to compromise thermal stability for reduced power consumption, making it an ideal companion to high resolution, low power data conversion systems. Special Note: Post-assembly x-ray inspection may lead to permanent changes in device output voltage and should be minimized or avoided.
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日付 |
データシート | PDF 2.39 MB | |
カタログ | PDF 5.40 MB 英語 | |
カタログ | PDF 5.63 MB 英語 | |
ガイド | PDF 892 KB | |
製品変更通知 | PDF 209 KB | |
製品変更通知 | PDF 177 KB | |
製品変更通知 | PDF 39 KB | |
アプリケーションノート | PDF 421 KB | |
アプリケーションノート | PDF 267 KB | |
その他資料 | PDF 1.17 MB | |
アプリケーションノート | PDF 1.39 MB | |
アプリケーションノート | PDF 2.06 MB | |
アプリケーションノート | PDF 503 KB | |
アプリケーションノート | PDF 287 KB | |
14 items
|
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。