Renesas' three-phase drivers offer industry-leading gate rise and fall times and exceptional input-to-output propagation delay performance.

ドキュメント

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
データシート
RAA305350MGBM Datasheet データシート PDF 720 KB
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
AN1377: Half Bridge Driver Generates 100V, 10A, 4us Pulses アプリケーションノート PDF 252 KB
AN1681: Grounding Techniques アプリケーションノート PDF 509 KB
AN1684: Nonideality of Ground アプリケーションノート PDF 397 KB
AN1116: CMOS Applications Information アプリケーションノート PDF 576 KB
AN9605: A 50W, 48V-to-5V DC-DC Converter Using the HIP2100 アプリケーションノート PDF 819 KB
AN9611: A DC-AC Isolated Battery Inverter Using the HIP4082 アプリケーションノート PDF 742 KB
AN9867: End of Life Derating: A Necessity or Overkill アプリケーションノート PDF 338 KB
AN9405: HIP4081A, 80V High Frequency H-Bridge Driver (HIP4080A/81AEVALZ) アプリケーションノート PDF 605 KB
AN9525: Class-D Audio Applications of the HIP4080AEVAL2 アプリケーションノート PDF 888 KB
AN9506: A 50W, 500kHz, Full-Bridge, Phase-Shift, ZVS Isolated DC to DC Converter Using the HIP4081A アプリケーションノート PDF 1.49 MB
AN9404: HIP4080A, 80V High Frequency H-Bridge Driver (HIP4080A/81AEVALZ) アプリケーションノート PDF 945 KB
Five Easy Steps to Create a Multi-Load Power Solution ホワイトペーパー PDF 846 KB
How Green is Your Cloud? ホワイトペーパー PDF 295 KB
Integrating BLDC Motors with Li-ion Batteries in Motor Drive Applications 简体中文 ホワイトペーパー PDF 189 KB
その他資料
Intersil Commercial Lab Services カタログ PDF 364 KB
TB363: Guidelines for Handling and Processing Moisture Sensitive Surface Mount Devices (SMDs) その他資料 PDF 293 KB
TB447: Guidelines for Preventing Boot-to-Phase Stress on Half-Bridge MOSFET Driver ICs その他資料 PDF 264 KB
TB458: Converting a Fixed PWM to an Adjustable PWM その他資料 PDF 315 KB
TB406: Proper Termination of Inputs to the HIP408X Family of Driver ICs その他資料 PDF 180 KB
TB321: HIP4080 and HIP4081 High Frequency H-Bridge Drivers その他資料 PDF 240 KB