ISL81601

60V 双方向4スイッチ同期昇降圧コントローラ

OVERVIEW

ISL81601は真の双方向4スイッチ同期整流型昇降圧コントローラで、ピーク電流および平均電流を両端で検出してモニタします。入出力の電圧範囲が広いため、産業用機器、電気通信アプリケーションに適しています。ISL81601では、昇圧モード制御にバレー電流モジュレーション、降圧モード制御にピーク電流モジュレーションを備えた独自の昇降圧制御アルゴリズムを使用しています。

ISL81601には、入力と出力、電流と電圧の独立した4系統の制御ループがあります。この製品ファミリは、回路の両端に固有ピーク電流検出機能とサイクルごとの電流リミット機能を備えています。これらの機能により、いずれかの端に高速過渡状態において瞬時電流を両方向で制限することにより、高い信頼性が得られます。また、入出力の両方の端子には電流モニタリングピンが2本あり、定電流(CC)リミットなどのシステム管理機能を促進します。CC動作を使って電圧を低下させることにより、過負荷状態や短絡状態での回路の暴走を防ぐことができます。複数の過電流保護に加えて、OVP、UVP、OTPや両端における平均電流リミットやピーク電流リミットといった総合的な保護機能を提供することにより、双方向および一方向操作のどちらでも高い信頼性を確保します。このICは、省スペースを意識した32 Ld 5mmx5mm QFNパッケージまたはアセンブリが容易な4.4mmx9.7mm 38 Ld HTSSOPパッケージに組み込まれています。どちらのパッケージにも、放熱性とノイズ耐性を改善するために EPAD を使用しています。ISL81601はピン数も外付け部品も少なく、デフォルトで内部値が設定されているため、シンプルな電源設計の市場への早期参入にとって理想的なソリューションです。軽負荷での独自のDE(ダイオードエミュレーション)バーストモードでは、さまざまな負荷レベルに渡って一定の出力リップルを持ち、スタンバイ電力消費量を大幅に低減することができます。

KEY FEATURES

  • 単一インダクタ4スイッチ昇降圧コントローラ
  • 両端での電圧と電流の独立制御を備えたオンザフライ双方向操作
  • 独自のアルゴリズムでスムーズなモード切り替え
  • 適応型シュートスルー保護機能を備えたMOSFETドライバ
  • 幅広い入力電圧範囲:4.5V~60V
  • 幅広い出力電圧範囲:0.8V~60V
  • SRソフトスタート付きプリバイアス出力をサポート
  • プログラマブル周波数:100kHz~600kHz
  • カスケードフェーズインターリービング機能によるパラレル動作カレントシェアをサポート
  • クロックアウトまたは周波数ディザリングを備えた同期
  • 高効率のための外部バイアスで入力 8V-36Vをサポート
  • 出力および入力電流モニタ
  • PWMモード操作をPWM/DE/バーストモードから選択可能
  • 正確なEN/UVLOおよびPGOODインジケータ
  • 低シャットダウン電流:2.7µA
  • 完全な保護機能:OCP、SCP、OVP、OTP、UVP
    - 平均電流リミットとパルスバイパルスのピーク電流リミット付きデュアルレベルOCP保護
    - OCP応答をヒカップモードまたは定電流モードから選択可能
    - ネガティブパルスバイパルスピーク電流リミット

PARAMETRICS

Parameters
ISL81601
Basic Information
ステータス
量産中
iSim Model
YES
Topology
Buck-Boost
# of Outputs
1
Input Voltage Min (V)
4.5
Input Voltage Max (V)
60
Output Voltage Min (V)
0.8
Output Voltage Max (V)
60
Output Current Max (A)
20
IQ
3 µA
POR
Yes
SYNCH Capability
Yes
Clock Out
Yes
Bi-direction
Yes
Dither
Yes
External Bias
Yes
Parallelable
Yes
Control Type
Current Mode

ブロック図

上記downloadには必ず下のボタンより契約内容を御確認ください。

MyRenesasボタンよりID,PWをご入力ください。