BCR8LM-12LA

600V - 8A - Triac Medium Power Use

接合温度を保証(Tj = 150℃)。さまざまなパッケージをラインアップ。白物家電などに適しています。 [注意] 当社は、当社製品の品質水準を「標準品質」および「高品質水準」に分類しており、ここに掲載しております製品は、すべて「標準品質」です。 データシートの「ご注意書き」をご確認の上、ご使用戴きますよう、お願い致します。

Product Status: 量産中

KEY FEATURES

    • IT (RMS) : 8 A
    • VDRM : 600 V
    • IFGTI, IRGTI, IRGT III : 10 mA
    • Viso : 1800V
    • Insulated Type
    • Planar Type
    • UL Recognized : File No. E223904

PARAMETRICS

Parameters
BCR8LM-12LA
Basic Information
VDRM (V)
600
IT (RMS) (A)
8
IFGT I (mA) (max)
10
IRGT I (mA) (max)
10
IRGT III (mA) (max)
10
VDSM (V)
720
VGT (V) (max)
1.5
ITSM (A)
80
Tc (°C)
82
Tj (°C)
125
VTM (V) (max)
1.6
di/dt (A/&µs) (max)
50
Rth (j-c) (°C/W)
4.3
応用分野
Whitegoods, Small Appliances, etc.
パッケージタイプ
TO-220FL
Production Status
量産中

パッケージ外形図

お客様の開発をサポートする様々な情報をご用意しております。
当製品のテクニカルアップデート/データシートなどドキュメントはこちら
発注型名の見方についてはこちら

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
Video 当製品に関するVideoコンテンツをご覧いただけます。