RZ/V2H Quad-core Vision AI MPU Evaluation Kit
RZ/V2H AI MPU評価キット(RTK0EF0168C04000BJ)は、RZ/V2HクアッドコアVision AI MPUの評価に最適な評価ボードキットです。CPUボードとEXPボードで構成されています。本評価キットはRZ/V2Hの標準ソフトウェアパッケージに対応しており、低消費電力AI推論,Video...
ハイエンドAI MPU「RZ/V2H」は、ルネサス独自のAIアクセラレータ(DRP-AI3)、クアッドArm® Cortex®-A55(1.8GHz) Linuxプロセッサ、デュアルCortex®-R8(800MHz)リアルタイムプロセッサを搭載しています。 さらにRZ/V2Hには、AIアクセラレータ以外にもう1つの動的再構成プロセッサ(DRP)を搭載しており、OpenCVなどの画像処理やロボットアプリケーションに必要なダイナミクス演算を高速化する事ができます。 また、PCIe®、USB 3.2やギガビットイーサネットなどの高速インタフェースも備えており、高度なAI処理を低消費電力で実装する必要がある自律型ロボットやファクトリオートメーションにおけるマシンビジョンなどの用途に理想的なマイクロプロセッサとなっています。
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
RZ/V2H AI Software Development Kit RZ/V2H AI Software Development Kit (AI SDK) は、RZ/V2H Evaluation Board Kit向けのAIアプリケーション開発環境を提供します。
|
Software Package | ルネサス |
RZ/V series AI Apps & AI SDK (GitHub) AI SDKにより、ルネサスの RZ/Vシリーズ評価キットを使用してAIアプリケーションを簡単かつ迅速に開発できます。さらに、さまざまな AI アプリケーションを無料で提供します。
|
Solution Toolkit | ルネサス |
DRP-AI Extension Pack (枝刈りツール) DRP-AI Extension PackはV2Hに最適化された枝刈り(Pruning)機能を提供します。本製品をPyTorchまたはTensorFlowで書かれた学習コードと組み合わせることで、V2H向けのDRP-AIに最適化された枝刈りの機能を利用できます。
|
Imaging | ルネサス |
DRP-AI Translator i8 DRP-AI搭載製品(INT8アーキテクチャ)向けAIモデル変換ツール(DRP-AI Translator i8)を提供します。本製品をご利用の際は、最初にRelease Notes、User's Manualの内容をご確認ください。
|
Imaging | ルネサス |
DRP-AI TVM (GitHub) DRP-AI搭載製品向けAIモデル変換ツール(DRP-AI TVM)を提供します。本製品をご利用の際は、最初にリンク先のREADME.mdの内容をご確認ください。
|
Software Package | ルネサス |
5 items
|
RZ/V2H AI MPU評価キット(RTK0EF0168C04000BJ)は、RZ/V2HクアッドコアVision AI MPUの評価に最適な評価ボードキットです。CPUボードとEXPボードで構成されています。本評価キットはRZ/V2Hの標準ソフトウェアパッケージに対応しており、低消費電力AI推論,Video...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Series Name |
Main CPU |
Operating Freq (Max) (MHz) |
Bit Size |
Sub CPU |
RAM (KB) |
Memory Interface |
GPU |
Accelerator |
PCIe Revision |
CAN (ch) |
CAN-FD (ch) |
Ethernet |
USB |
I/O Ports |
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Temp. Range |
PLP |
Data Flash (KB) |
RTC |
DMA |
Timer |
ADC |
Human Machine Interface |
Supply Voltage (V) |
CPU |
Price (USD) | 1ku |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | |||||||||||||||||||||||||||||
RZ/V | Cortex-A55 x 4 | 1800 | 64 | Cortex-R8 x 2, Cortex-M33 | 6144 | LPDDR4-3200, LPDDR4X-3200 (32-bit) | - | DRP-AI3 | PCIe (Rev.3.0 4Lane) x 1 ch | 0 | 6 | 10/100M/1G x 2ch | USB3.2 Gen2x1 x 2 ch (2H) USB2.0 x 2 ch(1H. 1H/F/OTG ) | 86 | FC-BGA | 1368 | -40 to 125°C | N/A | 0 | はい | Yes | 32-bit x 8-ch, 32-bit x 16-ch | 12bit x 8-ch | Display Function, Video in | 3.135 - 3.465 | Cortex-A55 x 4 + Cortex-R8 x 2 + Cortex-M33 x 1 | 72.59 | ||
RZ/V | Cortex-A55 x 4 | 1800 | 64 | Cortex-R8 x 2, Cortex-M33 | 6144 | LPDDR4-3200, LPDDR4X-3200 (32-bit) | Mali-G31 | DRP-AI3 | PCIe (Rev.3.0 4Lane) x 1 ch | 0 | 6 | 10/100M/1G x 2ch | USB3.2 Gen2x1 x 2 ch (2H) USB2.0 x 2 ch(1H. 1H/F/OTG ) | 86 | FC-BGA | 1368 | -40 to 125°C | N/A | 0 | はい | Yes | 32-bit x 8-ch, 32-bit x 16-ch | 12bit x 8-ch | Display Function, Video in | 3.135 - 3.465 | Cortex-A55 x 4 + Cortex-R8 x 2 + Cortex-M33 x 1 | 82.12 | ||
RZ/V | Cortex-A55 x 4 | 1800 | 64 | Cortex-R8 x 2, Cortex-M33 | 6144 | LPDDR4-3200, LPDDR4X-3200 (32-bit) | Mali-G31 | DRP-AI3 | PCIe (Rev.3.0 4Lane) x 1 ch | 0 | 6 | 10/100M/1G x 2ch | USB3.2 Gen2x1 x 2 ch (2H) USB2.0 x 2 ch(1H. 1H/F/OTG ) | 86 | FC-BGA | 1368 | -40 to 125°C | N/A | 0 | はい | Yes | 32-bit x 8-ch, 32-bit x 16-ch | 12bit x 8-ch | Display Function, Video in | 3.135 - 3.465 | Cortex-A55 x 4 + Cortex-R8 x 2 + Cortex-M33 x 1 | 87.86 | ||
RZ/V | Cortex-A55 x 4 | 1800 | 64 | Cortex-R8 x 2, Cortex-M33 | 6144 | LPDDR4-3200, LPDDR4X-3200 (32-bit) | - | DRP-AI3 | PCIe (Rev.3.0 4Lane) x 1 ch | 0 | 6 | 10/100M/1G x 2ch | USB3.2 Gen2x1 x 2 ch (2H) USB2.0 x 2 ch(1H. 1H/F/OTG ) | 86 | FC-BGA | 1368 | -40 to 125°C | N/A | 0 | はい | Yes | 32-bit x 8-ch, 32-bit x 16-ch | 12bit x 8-ch | Display Function, Video in | 3.135 - 3.465 | Cortex-A55 x 4 + Cortex-R8 x 2 + Cortex-M33 x 1 | 74.48 | ||
RZ/V | Cortex-A55 x 4 | 1800 | 64 | Cortex-R8 x 2, Cortex-M33 | 6144 | LPDDR4-3200, LPDDR4X-3200 (32-bit) | Mali-G31 | DRP-AI3 | PCIe (Rev.3.0 4Lane) x 1 ch | 0 | 6 | 10/100M/1G x 2ch | USB3.2 Gen2x1 x 2 ch (2H) USB2.0 x 2 ch(1H. 1H/F/OTG ) | 86 | FC-BGA | 1368 | -40 to 125°C | N/A | 0 | はい | Yes | 32-bit x 8-ch, 32-bit x 16-ch | 12bit x 8-ch | Display Function, Video in | 3.135 - 3.465 | Cortex-A55 x 4 + Cortex-R8 x 2 + Cortex-M33 x 1 | 84.04 | ||
R9A09G057H48GBG#BC0 circleアクティブ サンプル入手可能 |
RZ/V | Cortex-A55 x 4 | 1800 | 64 | Cortex-R8 x 2, Cortex-M33 | 6144 | LPDDR4-3200, LPDDR4X-3200 (32-bit) | Mali-G31 | DRP-AI3 | PCIe (Rev.3.0 4Lane) x 1 ch | 0 | 6 | 10/100M/1G x 2ch | USB3.2 Gen2x1 x 2 ch (2H) USB2.0 x 2 ch(1H. 1H/F/OTG ) | 86 | FC-BGA | 1368 | -40 to 125°C | N/A | 0 | はい | Yes | 32-bit x 8-ch, 32-bit x 16-ch | 12bit x 8-ch | Display Function, Video in | 3.135 - 3.465 | Cortex-A55 x 4 + Cortex-R8 x 2 + Cortex-M33 x 1 | 89.76 | サンプルを入手, |
RZ/V | Cortex-A55 x 4 | 1800 | 64 | Cortex-R8 x 2, Cortex-M33 | 6144 | LPDDR4-3200, LPDDR4X-3200 (32-bit) | - | DRP-AI3 | PCIe (Rev.3.0 4Lane) x 1 ch | 0 | 6 | 10/100M/1G x 2ch | USB3.2 Gen2x1 x 2 ch (2H) USB2.0 x 2 ch(1H. 1H/F/OTG ) | 86 | FC-BGA | 1368 | -40 to 125°C | N/A | 0 | はい | Yes | 32-bit x 8-ch, 32-bit x 16-ch | 12bit x 8-ch | Display Function, Video in | 3.135 - 3.465 | Cortex-A55 x 4 + Cortex-R8 x 2 + Cortex-M33 x 1 | |||
RZ/V | Cortex-A55 x 4 | 1800 | 64 | Cortex-R8 x 2, Cortex-M33 | 6144 | LPDDR4-3200, LPDDR4X-3200 (32-bit) | Mali-G31 | DRP-AI3 | PCIe (Rev.3.0 4Lane) x 1 ch | 0 | 6 | 10/100M/1G x 2ch | USB3.2 Gen2x1 x 2 ch (2H) USB2.0 x 2 ch(1H. 1H/F/OTG ) | 86 | FC-BGA | 1368 | -40 to 125°C | N/A | 0 | はい | Yes | 32-bit x 8-ch, 32-bit x 16-ch | 12bit x 8-ch | Display Function, Video in | 3.135 - 3.465 | Cortex-A55 x 4 + Cortex-R8 x 2 + Cortex-M33 x 1 | 91.74 | ||
RZ/V | Cortex-A55 x 4 | 1800 | 64 | Cortex-R8 x 2, Cortex-M33 | 6144 | LPDDR4-3200, LPDDR4X-3200 (32-bit) | Mali-G31 | DRP-AI3 | PCIe (Rev.3.0 4Lane) x 1 ch | 0 | 6 | 10/100M/1G x 2ch | USB3.2 Gen2x1 x 2 ch (2H) USB2.0 x 2 ch(1H. 1H/F/OTG ) | 86 | FC-BGA | 1368 | -40 to 125°C | N/A | 0 | はい | Yes | 32-bit x 8-ch, 32-bit x 16-ch | 12bit x 8-ch | Display Function, Video in | 3.135 - 3.465 | Cortex-A55 x 4 + Cortex-R8 x 2 + Cortex-M33 x 1 | 98.15 | ||
RZ/V | Cortex-A55 x 4 | 1800 | 64 | Cortex-R8 x 2, Cortex-M33 | 6144 | LPDDR4-3200, LPDDR4X-3200 (32-bit) | - | DRP-AI3 | PCIe (Rev.3.0 4Lane) x 1 ch | 0 | 6 | 10/100M/1G x 2ch | USB3.2 Gen2x1 x 2 ch (2H) USB2.0 x 2 ch(1H. 1H/F/OTG ) | 86 | FC-BGA | 1368 | -40 to 125°C | N/A | 0 | はい | Yes | 32-bit x 8-ch, 32-bit x 16-ch | 12bit x 8-ch | Display Function, Video in | 3.135 - 3.465 | Cortex-A55 x 4 + Cortex-R8 x 2 + Cortex-M33 x 1 | 83.21 | ||
RZ/V | Cortex-A55 x 4 | 1800 | 64 | Cortex-R8 x 2, Cortex-M33 | 6144 | LPDDR4-3200, LPDDR4X-3200 (32-bit) | Mali-G31 | DRP-AI3 | PCIe (Rev.3.0 4Lane) x 1 ch | 0 | 6 | 10/100M/1G x 2ch | USB3.2 Gen2x1 x 2 ch (2H) USB2.0 x 2 ch(1H. 1H/F/OTG ) | 86 | FC-BGA | 1368 | -40 to 125°C | N/A | 0 | はい | Yes | 32-bit x 8-ch, 32-bit x 16-ch | 12bit x 8-ch | Display Function, Video in | 3.135 - 3.465 | Cortex-A55 x 4 + Cortex-R8 x 2 + Cortex-M33 x 1 | 93.89 | ||
R9A09G057H48GBG#AC0 circleアクティブ サンプル入手可能 |
RZ/V | Cortex-A55 x 4 | 1800 | 64 | Cortex-R8 x 2, Cortex-M33 | 6144 | LPDDR4-3200, LPDDR4X-3200 (32-bit) | Mali-G31 | DRP-AI3 | PCIe (Rev.3.0 4Lane) x 1 ch | 0 | 6 | 10/100M/1G x 2ch | USB3.2 Gen2x1 x 2 ch (2H) USB2.0 x 2 ch(1H. 1H/F/OTG ) | 86 | FC-BGA | 1368 | -40 to 125°C | N/A | 0 | はい | Yes | 32-bit x 8-ch, 32-bit x 16-ch | 12bit x 8-ch | Display Function, Video in | 3.135 - 3.465 | Cortex-A55 x 4 + Cortex-R8 x 2 + Cortex-M33 x 1 | 100.28 | サンプルを入手, |
This video shows how to run AI applications on RZ/V2H Evaluation Board Kit (EVK), using RZ/V2H AI Software Development Kit Version 3.00.
Related Resources
RZ/V2H AI Software Development Kit
Chapter's Title & Time
00:00 Opening
00:46 Preparation
03:39 Set up AI SDK
07:56 Run the Application
23:18 Ending
|
ネットワークエッジに革新をもたらす、ビジョンAIの新MPUプラットフォーム | ブログ | 2024年4月18日 |
|
ロボティックスや自律型アプリケーションに必要なAI性能とリアルタイム制御を実現したRZ/V2Hのご紹介 | ブログ | 2024年2月27日 |