機能一覧

グループ名 A/D コンバータ オペアンプ コンパレータ その他機能 アプリケーション
ノート
スタータキット等
RL78/I1E 24ビット
ΔΣA/D
最大4チャネル
10ビット
最大10チャネル
3ピン
3チャネル汎用
最大6チャネル
- 12ビット
D/Aコンバータ
センサーバイアス
温度センサ
一覧 開発中
RL78/I1D 12ビット
最大17チャネル
最大4チャネル ウインドウコンパレータ
2チャネル
高速ウェイクアップ /
4MHz 中速オシレータ
一覧 CPUボード

ROM-ピン数ポートフォリオ

RL78/I1E

プログラムフラッシュ

SRAM

32KB
8KB
ピン数
パッケージ
32
HVQFN
36
TFBGA

RL78/I1D

プログラムフラッシュ

SRAM

32KB
3KB
   
16KB
2KB
8KB
0.7KB
     
ピン数
パッケージ
20
LSSOP
24
HWQFN
30
LSSOP
32
LQFP
32
HVQFN
48
LFQFP