close

すべての端子へのアクセス、標準化された拡張ポート、インストール済みデモソフトウェアにより、S5D5 MCUグループの主要な機能を体験できます。

Kit Contents

  • TB-S5D5ボード
  • USB Type -A-USB Micro-B変換ケーブル

System Requirements

  • Microsoft® Windows® 7または10、2.0GHz以上で動作するIntel® CoreTMファミリプロセッサまたは同等のプロセッサ搭載
  • システムRAM:8GB以上
  • ハードディスク空き容量:2GB以上
  • USB2.0以上のポート x 2
  • インターネット接続環境

Target Device

Technical support

Renesas SynergyTMに関する技術的なご質問・お問合せを承ります。

Gallery FAQs

ソリューション・ギャラリーのユーザ登録およびダウンロードに関する
よくある質問をご参照ください

特長

  • S5D5 MCUグループを搭載  - すべての端子とオンボード周辺機器にアクセス可能
  • 高度に統合、認定されたSynergy Software Package (SSP)でコード開発を加速
  • 統合開発環境(ルネサスe2 studio ISDEまたはIAR Embedded Workbench® for Renesas SynergyTM)を使用して、コード表示、ステップ毎チェック、デバッグを実行
  • 豊富な接続オプション - USBおよびPmodTMコネクタへのプラグインモジュールで迅速に試作
  • HMI(ヒューマンマシンインタフェース)- 静電容量式タッチ検出、パラレルデータキャプチャ
  • プログラムマブルLED、静電容量/機械式ボタンでシステムの状態表示と機能テストを実行
  • プログラム実行中にリアルタイムで消費電力を測定
  • 高精度オンボード水晶発振器または内部クロックで動作
  • セキュリティ - 業界標準暗号アルゴリズム(AES、DSA、3DES、RSA、SHA、GHASH)のサポートで、安全なデータ通信と保存
  • ハードウェア診断、メモリ保護、ウォッチドッグタイムアウトを含むセーフティ機能
  • オンボードJ-Link® OBを使用してデバッグとプログラミングを実行

descriptionドキュメント

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
star Target Board S5D5(TB-S5D5)クイックスタートガイド(参考資料) English クイックスタートガイド PDF 430 KB
Target Board S5D5 (TB-S5D5) ユーザーズマニュアル (参考資料) English マニュアル-ハードウェア PDF 2.48 MB
Synergy™ Software Package (SSP) v1.5.0 ユーザーズマニュアル モジュール概要編(参考資料) マニュアル-ソフトウェア PDF 48.11 MB
Synergy ソフトウェアパッケージ ピンコンフィギュレータの使用法(参考資料) English アプリケーションノート PDF 2.17 MB
Out-of-Box (OoB) Demonstration (Blinky) Application for S1/S3/S5 Target Board Kits
関連ファイル: サンプルコード
アプリケーションノート PDF 250 KB
USBX™ CDC ACM (Device) Application for S1/S3/S5 Target Board Kits - Application Project
関連ファイル: サンプルコード
アプリケーションノート PDF 586 KB
User Button/CTSU Button Application for S1/S3/S5 Target Board Kits
関連ファイル: サンプルコード
アプリケーションノート PDF 650 KB
Renesas Synergy™ プロジェクトインポートガイド(参考資料) English アプリケーションノート PDF 2.45 MB
Creating a Custom Board Support Package for SSP 1.1.z - Application Project
関連ファイル: サンプルコード
アプリケーションノート PDF 439 KB

file_downloadダウンロード

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
USBX™ CDC ACM (Device) Application for S1/S3/S5 Target Board Kits - Application Project Rev.1.07 - Sample Code
関連ファイル: アプリケーションノート
サンプルコード ZIP 6.84 MB
Out-of-Box (OoB) Demonstration (Blinky) Application for S1/S3/S5 Target Board Kits Rev.1.05 - Sample Code
関連ファイル: アプリケーションノート
サンプルコード ZIP 6.46 MB
User Button/CTSU Button Application for S1/S3/S5 Target Board Kits Rev.1.05 - Sample Code サンプルコード ZIP 7.40 MB
- User Button/CTSU Button Application for S1/S3/S5 Target Board Kits アプリケーションノート PDF 650 KB
Creating a Custom Board Support Package for SSP 1.1.z - Application Project Rev.1.06 - Sample Code
関連ファイル: アプリケーションノート
サンプルコード ZIP 8.43 MB
Renesas Synergy™ Target Board TB-S5D5 v1.2 Design Data PCB設計ファイル ZIP 32.10 MB