Low Latency DRAMは、当社が長年培ったNetwork市場向けの超高速同期式SRAM技術と、Mobile市場向けの擬似SRAM技術を駆使して、新しく開発した Network機器用の大容量・超高速メモリです。高速ランダム・アクセスを実現する事で、レイテンシーを低く抑えた事が最大の特徴です。

Network市場向けに最適化された仕様・高速ランダム・アクセス能力で、汎用DDR SDRAM製品では不可能な高性能を実現しています。

また、同じくNetwork市場向けのQDR II / DDR II SRAMに比べて大容量・低価格を実現する事で、高機能でありながら大容量かつ低価格な製品となっております。次世代ネットワーク基幹系装置には最適な製品です。

[注意]

※1)当社製品の品質水準について

当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」および「高品質水準」に分類しており、ここに掲載しております製品は、すべて「標準水準」です。

データシートの「ご注意書き」をご確認の上、ご使用戴きますよう、お願い致します。

※2)高品質水準としての「車載グレード」非対応について

当社 汎用メモリ(SRAM・EEPROM)製品は、高品質水準としての「車載グレード」には対応しておりません。

走行系/安全系の用途に該当しない、自動車用アクセサリ製品などの用途につきましては、お客様との間で、ご要求品質についての詳細な確認・取り交わしをさせていただいた上で、「標準水準」製品として対応させていただく場合がございます。詳細は当社営業までお問い合わせください。

特長:

  • 大容量、高速アクセス
  • DDRアーキテクチャー
  • PLL回路搭載
  • 各種Network市場向け仕様

 

用途:

  • 次世代ネットワーク・スイッチ、ルーター等

 

 

LLDRAM-IIIを用いたExact Match検索ソリューションについてはこちらをご参照ください。

当製品のテクニカルアップデート/データシートなどドキュメントはこちら
発注型名の見方についてはこちら
ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas My Renesasに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。