JP167-PLCDCPOCKITZキットを使用することで、DC電源ラインで制御するLED照明システムの試作とデモンストレーションを迅速に行えます。 PLCは電力線を介して制御信号を伝送できるのでシステムに必要な配線量が削減され、配線に関するコストと設置時間が削減されます。 ルネサスのPLCソリューションは、CPU+DSPのデュアルコアにより、さまざまな国に対応した柔軟なプロトコルと周波数帯域制御を提供し、リレーなしで1kmを超える長距離通信を可能にします。 最大1Mbpsの通信速度に対応しており、AES128暗号化ハードウェアエンジンにより、必要に応じて高レベルのセキュリティを提供します。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
マニュアル-ハードウェア | PDF 1.16 MB | |
クイックスタートガイド | PDF 659 KB | |
2 items
|
本ソリューションは、直流電力線の照明制御に小型PLCモデムモジュールを使用し、1km超の距離で超高速通信(1Mbps)を実現します。