|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 1.20 MB | |
EOL通知 | PDF 550 KB | |
EOL通知 | PDF 547 KB | |
製品変更通知 | PDF 361 KB | |
4 items
|
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Temp. Grade |
Pb (Lead) Free |
Carrier Type |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||
SSOP | 48 | I | Yes | Tube | ||
SSOP | 48 | I | Yes | Reel | ||
SSOP | 48 | C | Yes | Tube | ||
SSOP | 48 | C | Yes | Reel |