画像
AC入力/シングルトランジスタ出力フォトカプラ(オプトカプラ)は、GaAs赤外線発行ダイオードとNPNシリコンフォトトトランジスタを含む光結合アイソレータです。 このタイプは、2つの赤外線発光ダイオードを逆並列に接続したもので、AC入力電流で直接動作します。
PLP |
Breakdown Voltage (BV) (kV rms) |
VCEO (V) |
tf (Typical) (µs) |
VCE at CTR (V) |
IF at CTR (mA) |
CTR |
IC @25 °C (A) |
Target applications |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||||||
高絶縁耐圧,AC 入力対応,シングルトランジスタ出力 マルチフォトカプラ・シリーズ | 2031 12月 | 5 | 80 | 5 | 5 | 5 | 400 | 0.05 | Power supply, Telephone, FAX, FA, OA equipment | 0.4949 |
高絶縁耐圧,AC 入力対応,シングルトランジスタ出力 マルチフォトカプラ・シリーズ | 2031 12月 | 5 | 80 | 5 | 5 | 5 | 400 | 0.05 | Power supply, Telephone, FAX, FA, OA equipment | 0.509 |
高絶縁耐圧,AC 入力対応,シングルトランジスタ出力 マルチフォトカプラ・シリーズ | 2031 12月 | 5 | 80 | 5 | 5 | 5 | 400 | 0.05 | Power supply, Telephone, FAX, FA, OA equipment | 0.4949 |
高絶縁耐圧,AC 入力対応,シングルトランジスタ出力 マルチフォトカプラ・シリーズ | 2031 12月 | 5 | 80 | 5 | 5 | 5 | 400 | 0.05 | Power supply, Telephone, FAX, FA, OA equipment | 0.4242 |
HIGH CTR, AC INPUT 4-PIN SOP PHOTOCOUPLER | 2024 7月, 2031 12月 | 3.75 | 40 | 5 | 5 | 1 | 400 | 0.04 | PLC, FAX, Modem, Communication devices | 0.4101 |
HIGH ISOLATION VOLTAGE AC INPUT RESPONSE TYPE SSOP PHOTOCOUPLER | 2024 7月, 2031 12月 | 2.5 | 80 | 7 | 5 | 5 | 400 | 0.03 | PLC, Hybrid IC, Power supply, OA, Measuring instrument, Modem, Communication devices | 0.3535 |
LOW (AC) INPUT CURRENT, HIGH CTR 4, 16-PIN SSOP PHOTOCOUPLER | 2024 7月, 2031 12月 | 2.5 | 40 | 5 | 5 | 1 | 400 | 0.04 | PLC, Hybrid IC, Power supply, OA, Measuring instrument, Modem, Communication devices | 0.4666 |
LOW (AC) INPUT CURRENT, HIGH CTR 4, 16-PIN SSOP PHOTOCOUPLER | 2024 7月, 2031 12月 | 2.5 | 40 | 5 | 5 | 1 | 400 | 0.04 | PLC, Hybrid IC, Power supply, OA, Measuring instrument, Modem, Communication devices | 1.773 |
RV1S2285A | 2030 8月 | 5 | 80 | 5 | 5 | 5 | 400 | 0.03 | Robot controller, Industrial inverter, AC Servo, PLC, Measurement equipment, Power supply | 0.5515 |
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
カタログ | PDF 4.94 MB 英語 | |
カタログ | PDF 5.40 MB 英語 | |
カタログ | PDF 5.23 MB 英語 | |
ホワイトペーパー | PDF 706 KB 英語 , 简体中文 | |
アプリケーションノート | PDF 1.18 MB 英語 | |
アプリケーションノート | PDF 957 KB | |
6 items
|