Renesasは、リニアでリミティングなオプティカル変調ドライバ、および100G、200G、400Gオプティカルネットワーク向けトランスインピーダンスアンプの包括的な製品群を提供しています。Renesasの高度なICは、独自の設計トポロジを使用しており、光通信システムに高精度のシグナルインテグリティ、低消費電力、スモールフォームファクタソリューションを提供します。Renesasのドライバソリューションは、最新のニオブ酸リチウムおよびリン化インジウムオプティカル変調器と連動するように最適化されており、GPPOモジュールと表面実装(SMT)の両方のパッケージで提供しています。

長距離およびメトロネットワーキング向けオプティカル変調ドライバ

回線側の光通信システムは、コヒーレント技術により、100 Gbps以上のデータレートへの主要な移行をサポートするように調整されてきました。Renesasはリン化インジウム、ガリウムヒ素、シリコンゲルマニウムの技術を組み合わせることで、出力と安定性に優れた変調ドライバを実現し、またCFPxスモールフォームファクタでの電力消費とソリューションサイズなど、極めて重要なパラメータを最小にすることで、コヒーレントシステムや高ボーレートの用途に対応しています。