The 844251I-14 is an Ethernet Clock Generator. The 844251I-14 uses an 18pF parallel resonant crystal over the range of 23.2MHz – 30MHz. For Ethernet applications, a 25MHz crystal is used. The device has excellent <1ps phase jitter performance, over the 1.875MHz – 20MHz integration range. The 844251I-14 is packaged in a small 8-pin TSSOP, making it ideal for use in systems with limited board space.
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Temp. Grade |
Pb (Lead) Free |
Carrier Type |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||
TSSOP | 8 | I | Yes | Tube | ||
TSSOP | 8 | I | Yes | Reel |