The 843031-01 is an 10Gb Ethernet Clock Generator and a member of the family of high performance devices from IDT. The 843031-01 uses an 18pF parallel resonant crystal. The 843031-01 has excellent <1ps phase jitter performance, over the 1.875MHz - 20MHz integration range. The 843031-01 is packaged in a small 8-pin TSSOP, making it ideal for use in systems with limited board space.
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Temp. Grade |
Pb (Lead) Free |
Carrier Type |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||
TSSOP | 8 | C | Yes | Tube | ||
TSSOP | 8 | C | Yes | Reel |