The 813321-04 is a two stage device – a VCXO followed by a FemtoClock® PLL. The FemtoClock PLL can multiply the crystal frequency of the VCXO up to a range of 122MHz to 160MHz, with a random rms phase jitter of less than 1ps (1.875MHz – 20MHz). This phase jitter performance meets the requirements of 1Gb/10Gb Ethernet, 1Gb, 2Gb, 4Gb and 10Gb Fibre Channel, and SONET up to OC48.
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Temp. Grade |
Pb (Lead) Free |
Carrier Type |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||
TSSOP | 16 | C | Yes | Tube | ||
TSSOP | 16 | C | Yes | Reel |