The 843156I is a high frequency clock generator. The 843156I uses an external 25MHz crystal to synthesize 156.25MHz clock. The 843156I has excellent cycle-to-cycle and RMS period jitter performance. The 843156I operates at full 3.3V and 2.5V, or mixed 3.3V/2.5V operating supplies and is available in a fully RoHS compliant 32-lead VFQFN package.
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Temp. Grade |
Pb (Lead) Free |
Carrier Type |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||
VFQFPN | 32 | I | Yes | Tray | ||
VFQFPN | 32 | I | Yes | Reel |