The 84021 is a general purpose, Crystal-to-LVCMOS/LVTTL High Frequency Synthesizer. The 84021 has a selectable TEST_CLK or crystal input. The VCO operates at a frequency range of 620MHz to 780MHz. The VCO frequency is programmed in steps equal to the value of the input reference or crystal frequency. The VCO and output frequency can be programmed using the serial or parallel interface to the configuration logic.
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Temp. Grade |
Pb (Lead) Free |
Carrier Type |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||
TQFP | 32 | C | Yes | Tray | ||
TQFP | 32 | C | Yes | Reel |