The 854S015-01 is a low skew, high performance 1-to-5, 2.5V, 3.3V Differential-to-LVPECL/ LVDS Fanout Buffer and a member of the HiPerClockS™ family of High Performance Clock Solutions from IDT. The 854S015-01 has two selectable differential clock inputs. Guaranteed output and part-to-part skew characteristics make the 854S015-01 ideal for those applications demanding well defined performance and repeatability.
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Temp. Grade |
Pb (Lead) Free |
Carrier Type |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||
VFQFPN | 24 | I | Yes | Tray | ||
VFQFPN | 24 | I | Yes | Reel |