The 853S310I is a low skew, high performance 1-to-8 Differential-to-3.3V LVPECL/ECL Fanout Buffer. The PCLKx, nPCLKx pairs can accept LVPECL, LVDS, CML and SSTL differential input levels. The 853S310I is characterized to operate from a 3.3V power supply. Guaranteed output and part-to-part skew characteristics make the 853S310I ideal for those clock distribution applications demanding well defined performance and repeatability.
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Temp. Grade |
Pb (Lead) Free |
Carrier Type |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||
PLCC | 28 | I | Yes | Tube | ||
PLCC | 28 | I | Yes | Reel |