The 853S111AI is a low skew, high performance 1-to-10 Differential-to-2.5V/3.3V LVPECL/ECL Fanout Buffer. The 853S111AI is characterized to operate from either a 2.5V or a 3.3V power supply. Guaranteed output and part-to-part skew characteristics make the 853S111AI ideal for those clock distribution applications demanding well defined performance and repeatability.
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Temp. Grade |
Pb (Lead) Free |
Carrier Type |
Moisture Sensitivity Level (MSL) |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | |||||||
TQFP | 32 | I | Yes | Tray | 3 | サンプルを入手, | |
TQFP | 32 | I | Yes | Reel | 3 | ||
TQFP | 32 | I | Yes | Reel | 3 |