The 85322I is a Dual LVCMOS / LVTTL-to- Differential 2.5V / 3.3V LVPECL translator. The 85322I has selectable single ended clock inputs. The single ended clock input accepts LVCMOS or LVTTL input levels and translate them to 2.5V / 3.3V LVPECL levels. The small outline 8-pin SOIC package makes this device ideal for applications where space, high performance and low power are important.
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Temp. Grade |
Pb (Lead) Free |
Carrier Type |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||
SOIC | 8 | I | Yes | Tube | ||
SOIC | 8 | I | Yes | Reel |