The 85214I is a low skew, high performance 1-to-5 Differential-to-HSTL Fanout Buffer. The CLK0, nCLK0 pair can accept most standard differential input levels. The single ended CLK1 input accepts LVCMOS or LVTTL input levels. Guaranteed output and part to part skew characteristics make the 85214I ideal for those clock distribution applications demandingwell defined performance and repeatability.
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Temp. Grade |
Pb (Lead) Free |
Carrier Type |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||
TSSOP | 20 | I | Yes | Tube | ||
TSSOP | 20 | I | Yes | Reel |