The 558-02 accepts a high-speed LVHSTL input and provides four CMOS low skew outputs from a selectable internal divider (divide by 3, divide by 4). The four outputs are split into two banks of two outputs. Each bank has a separate output enable to tri-state the output buffers. The 558-02 is a member of the ICS Clock BlocksTM family of clock generation, synchronization, and distribution devices.
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
アプリケーションノート | PDF 91 KB | |
アプリケーションノート | PDF 1.99 MB | |
概要 | PDF 217 KB | |
アプリケーションノート | PDF 322 KB | |
アプリケーションノート | PDF 495 KB | |
アプリケーションノート | PDF 442 KB | |
アプリケーションノート | PDF 153 KB | |
アプリケーションノート | PDF 565 KB | |
製品変更通知 | PDF 361 KB | |
9 items
|