The 9ZX21901C is an Intel DB1900Z Differential Buffer suitable for PCI Express Gen1-2-3 or QPI applications. The 9ZX21901C has a fixed external feedback path. See the 9ZX21901B for an adjustable external feedback path.
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Temp. Grade |
Pb (Lead) Free |
Carrier Type |
Moisture Sensitivity Level (MSL) |
Price (USD) | 1ku |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||||
VFQFPN | 72 | C | Yes | Tray | 3 | サンプルを入手, | ||
VFQFPN | 72 | C | Yes | Reel | 3 |