Support is limited to customers who have already adopted these products.
The TW8810 is a highly integrated LCD TFT flat panel controller for Sharp™ dual-view LCD panel primarily targeting front console and rear-seat automotive infotainment applications. The TW8810 integrates a high quality NTSC/PAL/SECAM 3D video decoder and a 2D de-interlacer with low angle compensation. In addition, built-in dual-view mixer enables direct support for Sharp™ dual-view panel.
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート-簡略版 | PDF 220 KB | |
EOL通知 | PDF 233 KB | |
Product Advisory | PDF 363 KB | |
データシート | PDF 2.74 MB | |
4 items
|
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。