画像
ルネサスのオーディオ製品ポートフォリオは、システムオンチップ(SoC)オーディオプロセッサやクラスDアンプコントローラなどのデジタルサウンドプロセッシングデバイスを提供しています。
Input Channels |
PWM Output Channels |
Supported Audio Inputs |
Supported Audio Outputs |
Supported Decoders |
D2 Audio DSP Customization GUI |
Signal Flow |
Advanced Features |
Lead Count (#) |
Pkg. Type |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | |||||||||||
Intelligent Digital Amplifier and Sound Processor | 8 | 12 | 2x S/PDIF, 4x I2S, 8x fault INT, ADC (opt), HDA | 1x S/PDIF, 4x I2S, 12x PWM | None | はい | Configurable | D2Audio PWM Engine, D2Audio SoundSuite™, Graceful Fault Recovery | 128 | LQFP | 10.54 |