pkg_8218 (TSOP(1) 28)
pkg_8218 (TSOP(1) 28)
ページセクションへ移動:
arrow_drop_down
タイトル
情報
Package Name
PTSA0028ZC-B
Package Previous Code
P28GW-55-9KL-2
JEITA Standard
P-TSOP(1)28-8x13.4-0.55
Package Status
Active
Package Type
TSOP(1)
クラス
IC
Package Code
pkg_8218
Lead Count
28
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
13.4mm
幅
8mm
Thickness
1.2mm
Pkg. Dimensions (mm)
13.4 x 8 x 1.2
ドキュメント
Support