タイトル | 情報 |
---|---|
Package Description | FCCSP 4.0 mm x 4.8 mmx0.82mm 0.40mm Pit |
Package Status | Active |
Package Type | FCCSP |
クラス | PLASTIC |
Package Code | ANG98 |
カテゴリ | G |
Lead Count | 98 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 4mm |
Pb Free Category | e3 Sn |
幅 | 4.8mm |
Thickness | 0.82mm |
Peak Reflow Temp | 260.00°C |
Pitch | 0.4mm |
Package Carrier | Tray |
Pkg. Dimensions (mm) | 4.0 x 4.8 x 0.82 |