Evaluation Kit for ZSPM4011B
The ZSPM4011B Evaluation Board is a complete, self-contained system for measuring the performance and operating characteristics of the ZSPM4011B switch mode regulator....
The ZSPM4011B is a DC/DC synchronous switching regulator with fully integrated power switches, internal compensation, and full fault protection. The 1MHz switching frequency enables using small filter components, resulting in reduced board space and reduced bill-of-materials costs. The ZSPM4011B utilizes current mode feedback in normal regulation PWM mode. When the regulator is disabled (EN is low), the device draws less than 10
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 719 KB | |
ガイド | 7Z 1.21 MB | |
マニュアル-開発ツール | PDF 363 KB | |
アプリケーションノート | PDF 423 KB | |
データシート-簡略版 | PDF 173 KB | |
5 items
|
The ZSPM4011B Evaluation Board is a complete, self-contained system for measuring the performance and operating characteristics of the ZSPM4011B switch mode regulator....
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Temp. Range |
Carrier Type |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|
型名 | |||||
VFQFPN | 16 | -40 to 125°C | Reel | ||
VFQFPN | 16 | -40 to 125°C | Reel | ||
VFQFPN | 16 | -40 to 125°C | Reel | ||
VFQFPN | 16 | -40 to 125°C | Reel | ||
VFQFPN | 16 | -40 to 125°C | Reel | ||
VFQFPN | 16 | -40 to 125°C | Reel |