Evaluation Kit for ZOPT2201
The ZOPT2201KIT Evaluation Kit provides the hardware needed for configuration and evaluation of the ZOPT2201 Sensor. The user's PC can communicate with the ZOPT2201...
The ZOPT2201 Sensor integrates an ambient light sensor (ALS) and ultraviolet energy sensor (UVS). The device can be connected via an I2C interface to an external microcontroller. Other I2C or SMBus devices can be connected to the same interface. The device has a programmable interrupt with hysteresis to respond to events and reduce the microcontroller tasks. A major application of the device is in smart phones or other mobile devices to enable brightness control of display panels (ALS) and diverse health care applications or contextual awareness algorithms (UV).
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 1.56 MB | |
マニュアル-開発ツール | PDF 1.80 MB | |
データシート-簡略版 | PDF 288 KB | |
3 items
|
The ZOPT2201KIT Evaluation Kit provides the hardware needed for configuration and evaluation of the ZOPT2201 Sensor. The user's PC can communicate with the ZOPT2201...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
IDT、モバイルアプリケーション向けに UVBと周辺光を検知する新しいセンサーを発表 | ニュース | 2016年3月10日 |