The MK1728A-01 generates a low EMI output clock from a clock or crystal input. Operating at 2.5 V, the part is designed to dither the LCD interface clock for PDAs, printers, scanners, modems, copiers, and other applications. Using IDT's proprietary mix of analog and digital Phase-Locked Loop (PLL) technology, the device spreads the frequency spectrum of the output, reducing the frequency amplitude peaks by several dB. The MK1728A-01 offers both centered and down spread from a high-speed crystal or clock input. IDT offers many other clocks for computers and computer peripherals. Consult IDT when you need to remove crystals and oscillators from your board.
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 171 KB | |
EOL通知 | PDF 161 KB | |
製品変更通知 | PDF 148 KB | |
EOL通知 | PDF 161 KB | |
EOL通知 | PDF 159 KB | |
製品変更通知 | PDF 361 KB | |
製品変更通知 | PDF 254 KB | |
EOL通知 | PDF 16 KB | |
8 items
|
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Temp. Grade |
Pb (Lead) Free |
Carrier Type |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||
TSSOP | 8 | C | Yes | Tube | ||
TSSOP | 8 | C | Yes | Reel | ||
SOIC | 8 | C | Yes | Tube | ||
SOIC | 8 | C | Yes | Reel |