[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Temp. Grade |
Pb (Lead) Free |
Carrier Type |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||
CDIP | 20 | M | No | Tube | ||
CPACK | 20 | M | No | Tube | ||
LCC | 20 | M | No | Tube | ||
CDIP | 20 | M | No | Tube | ||
LCC | 20 | M | No | Tube | ||
CDIP | 20 | M | No | Tube | ||
LCC | 20 | M | No | Tube | ||
LCC | 20 | M | No | Tube | ||
CDIP | 20 | M | No | Tube | ||
LCC | 20 | M | No | Tube | ||
CDIP | 20 | M | No | Tube | ||
CPACK | 20 | M | No | Tube | ||
LCC | 20 | M | No | Tube | ||
CDIP | 20 | M | No | Tube | ||
PDIP | 20 | C | No | Tube | ||
QSOP | 20 | C | No | Tube | ||
QSOP | 20 | C | No | Reel | ||
QSOP | 20 | C | No | Reel | ||
QSOP | 20 | C | No | Tube | ||
SOIC | 20 | C | No | Tube | ||
SOIC | 20 | C | No | Reel | ||
PDIP | 20 | C | No | Tube | ||
QSOP | 20 | C | No | Tube | ||
QSOP | 20 | C | No | Reel | ||
SOIC | 20 | C | No | Tube | ||
SOIC | 20 | C | No | Reel | ||
PDIP | 20 | C | No | Tube | ||
QSOP | 20 | C | No | Tube | ||
QSOP | 20 | C | No | Reel | ||
SOIC | 20 | C | No | Tube | ||
SOIC | 20 | C | No | Reel | ||
WAFER | 0 | C | Yes | Wafer |