製品選択

発注型名 Part Status Pkg. Type Lead Count (#) Temp. Grade Pb (Lead) Free Carrier Type 購入/サンプル
3726M-02LF
Obsolete SOIC 8 C はい Tube
Availability
3726M-02LFT
Obsolete SOIC 8 C はい Reel
Availability
3726MI-02LF
Obsolete SOIC 8 I はい Tube
Availability
3726MI-02LFT
Obsolete SOIC 8 I はい Reel
Availability

ドキュメント&ダウンロード

タイトル 他の言語 分類 形式 サイズ 日付
データシート
3726-02 Datasheet データシート PDF 226 KB
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
AN-828 Termination - LVPECL アプリケーションノート PDF 322 KB
AN-841 Pullable Crystal Selection and VCXO Tuning アプリケーションノート PDF 334 KB
AN-831 The Crystal Load curve アプリケーションノート PDF 395 KB
AN-849 Loop Filter Component Selection for VCXO Based PLLs アプリケーションノート PDF 218 KB
AN-848 VCXO - Crystal Selection アプリケーションノート PDF 222 KB
AN-847 VCXO - Absolute Pull Range アプリケーションノート PDF 155 KB
AN-845 Termination - LVCMOS アプリケーションノート PDF 146 KB
AN-844 Termination - AC Coupling Clock Receivers アプリケーションノート PDF 170 KB
AN-842 Thermal Considerations in Package Design and Selection アプリケーションノート PDF 495 KB
AN-803 Crystal Timing Budget and Accuracy for IDT Timing Clock Products アプリケーションノート PDF 128 KB
AN-840 Jitter Specifications for Timing Signals アプリケーションノート PDF 442 KB
AN-838 Peak-to-Peak Jitter Calculations アプリケーションノート PDF 115 KB
AN-839 RMS Phase Jitter アプリケーションノート PDF 233 KB
AN-832 Timing Budget and Accuracy アプリケーションノート PDF 131 KB
AN-834 Hot-Swap Recommendations アプリケーションノート PDF 153 KB
AN-830 Quartz Crystal Drive Level アプリケーションノート PDF 143 KB
AN-827 Application Relevance of Clock Jitter アプリケーションノート PDF 1.15 MB
AN-815 Understanding Jitter Units アプリケーションノート PDF 565 KB
AN-802 Crystal-Measuring Oscillator Negative Resistance アプリケーションノート PDF 136 KB
AN-800 Approved VCXO Crystals アプリケーションノート PDF 150 KB
AN-801 Crystal-High Drive Level アプリケーションノート PDF 202 KB
AN-806 Power Supply Noise Rejection アプリケーションノート PDF 438 KB
AN-805 Recommended Ferrite Beads アプリケーションノート PDF 121 KB
Using IDT's Integrated VCXO Products MAN05 アプリケーションノート PDF 231 KB
PCN / PDN
PDN# : U-13-05R2 PRODUCT DISCONTINUANCE NOTICE (REVISED) 製品中止通知 PDF 161 KB
PDN# : U-13-05R1 PRODUCT DISCONTINUANCE NOTICE 製品中止通知 PDF 161 KB
PDN# : U-13-05 PRODUCT DISCONTINUANCE NOTICE 製品中止通知 PDF 159 KB
PCN# : TB1303-02 Change of Tape & Reel Packing Method for Selective Products 製品変更通知 PDF 361 KB