ルネサスマイコン評価のためのユーザフレンドリーな開発環境をご提供します。

  • Starter Kits
    ルネサスマイコン評価のためのユーザフレンドリーな導入・評価プラットフォームを提供します。 付属のエミュレータおよび統合開発環境、サンプルプログラムを使用して、 キット購入後すぐにコーディングやデバッグ、ソリューションの評価を始めることができます。
  • Evaluation Kits
    製品パフォーマンス評価や特定の機能の初期評価用途に最適な評価キットを提供しています。
  • Development Kits
    ソフトウェアおよびツールを使用して低消費電力アプリケーションを評価できます。
  • Demonstration Kits
    ルネサス製品の評価および、デモンストレーションを行うことができます。強力なデバッグおよびデモンストレーションプラットフォームを提供しています。
  • Reference Kits
    デバイス/アプリケーションの特定の機能の評価を行うことができます。

ボード&キット一覧

製品番号 タイトル 分類 会社名
ISL85005EVAL1Z 5A High-Efficiency Synchronous Buck Regulator Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL8205MEVAL1Z 5A Single Channel High-Efficiency DC/DC Step-Down Power Module Evaluation Board Evaluation Renesas
DEV5L2503 5L2503 MicroClock Development Kit Development Renesas
DEV5L35021 5L35021 VersaClock 3S Programmable Clock Development Kit Development Renesas
DEV5L35023 5L35023 VersaClock 3S Programmable Clock Development Kit Development Renesas
ISL28136EVAL1Z 5MHz, Single Precision Rail-to-Rail Input-Output Op Amp Evaluation Board Evaluation Renesas
DEV5P35021 5P35021 VersaClock 3S Programmable Clock Development Kit Development Renesas
DEV5P35023 5P35023 and 5X35023 VersaClock 3S Programmable Clock Development Kit Development Renesas
RTKA214405DE0020BU 5V Fixed Output Voltage Low Iq Current LDO Regulator Evaluation Board Evaluation Renesas
RTKA788152DE0000BU 5V Half-Duplex RS-485 Transceivers Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL28134SOICEVAL1Z 5V Ultra-Low Noise, Zero Drift Rail-to-Rail Precision Op Amp Evaluation Board Evaluation Renesas
RTKA210040DR0000BU 5V, 4A Step-Down DC/DC Mini Module Demonstration Board with Adjustable 1.2V Output Demonstration Renesas
ISL28633EV2Z 5V, Rail-Rail I/O, Zero-Drift, Programmable Gain In Amp Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL28634EV2Z 5V, Rail-Rail I/O, Zero-Drift, Programmable Gain In Amp Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL28635EV2Z 5V, Rail-Rail I/O, Zero-Drift, Programmable Gain In Amp Evaluation Board Evaluation Renesas
RTKA211805DE0000BU 5V固定出力超低消費電流降圧レギュレータ評価ボード Evaluation Renesas
DEV5X2503 5X2503 MicroClock Development Kit Development Renesas
ISL78171EVAL1Z 6-Channel, 50mA Automotive LED Driver Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL78226EVKIT1Z 6-Phase 12V/48V Bidirectional Synchronous PWM Controller Evaluation Kit Evaluation Renesas
ISL97516IUZEVALZ 600kHz/1.2MHz PWM Step-Up Regulator Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL97519AIUZEVALZ 600kHz/1.2MHz PWM Step-Up Regulator Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL97519IUZEVALZ 600kHz/1.2MHz PWM Step-Up Regulator Evaluation Board Evaluation Renesas
RTKA211605DR0000BU 60V 0.5A DC/DC Step-Down Regulator with 450kHz Switching Frequency Evaluation Board Evaluation Renesas
RTKA211605DR0010BU 60V 0.5A DC/DC Step-Down Regulator with 450kHz Switching Frequency Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL81601DEMO2Z 60V Buck-Boost Demo Board - GUI enables operation over 9V to 60V Vin range and 0.8V to 60V Output range Demonstration Renesas
ISL81601EVAL2Z 60V Synchronous Buck-Boost Controller Evaluation Board with 32V to 60V Vin range and 48V 5A Output Evaluation Renesas
ISL81601EVAL1Z 60V Synchronous Buck-Boost Controller Evaluation Board with 9V to 60V Vin range and 12V 10A Output Evaluation Renesas
HIP2103-4DEMO1Z 60V, 1A/2A Peak, 1/2 Bridge Driver with 4V UVLO Demonstration Board Demonstration Renesas
HIP2103_4MBEVAL1Z 60V, 1A/2A Peak, 1/2 Bridge Driver with 4V UVLO Evaluation Kit Evaluation Renesas
ISL65426EVAL1Z 6A Dual Synchronous Buck Regulator with Integrated MOSFETs Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL8016CIR1EVAL1Z 6A Low Quiescent Current High-Efficiency Synchronous Buck Regulator Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL71090SEH75EV1Z 7.5V Radiation Hardened Ultra-Low Noise, Precision Voltage Reference Evaluation Board Evaluation Renesas
RC21214-EVB 8-Output AutoClock Programmable Clock Generator Evaluation Board Evaluation Renesas
RC21213-21214-PROG 8-Output AutoClock Programming Board Development Renesas
ISL85418DEMO1Z 800mA Synchronous Buck Regulator Demonstration Board Demonstration Renesas
RTK00WFMX0B 802.11b/g/n 2.4G Wi-Fi Pmod拡張ボード Development Renesas
ISL81807EVAL1Z 80V Dual Synchronous Boost Controller with 12V to 36V Input, 36V/48V/60V/80V Output, up to 240W Load Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL81802EVAL1Z 80V デュアル同期降圧コントローラ評価ボード Evaluation Renesas
ISL81802EVAL2Z 80V デュアル同期降圧コントローラ評価ボード Evaluation Renesas
ISL81802EVAL3Z 80V デュアル同期降圧コントローラ評価ボード Evaluation Renesas
ISL81801EVAL1Z 80V 双方向 4 スイッチ同期型昇降圧コントローラ Evaluation Renesas
ISL81801EVAL2Z 80V 双方向 4 スイッチ同期型昇降圧コントローラ Evaluation Renesas
ISL81801DEMO1Z 80V 双方向 4 スイッチ同期昇降圧コントローラデモボード Demonstration Renesas
HIP4083EVAL 80V/0.3A Peak 3-Phase High-Side Driver Evaluation Board Evaluation Renesas
HIP4080A/81AEVALZ 80V/2.5A Peak, High Frequency Full Bridge FET Driver Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL8018DEMO1Z 8A Low Quiescent Current High-Efficiency Synchronous Buck Regulator Demonstration Board Demonstration Renesas
ISL8018EVAL3Z 8A Low Quiescent Current High-Efficiency Synchronous Buck Regulator Evaluation Board Evaluation Renesas
8V19N850-EVK 8V19N850 Evaluation Kit Evaluation Renesas
8V19N882-EVK 8V19N882 Evaluation Kit Evaluation Renesas
8V97003-EVK 8V97003 Evaluation Board Evaluation Renesas