The 9FGV1005 is a member of Renesas's PhiClock™ programmable clock generator family. The 9FGV1005 provides four non-spread-spectrum copies of a single output frequency and two copies of the crystal reference input. Two select pins allow for hardware selection of the desired configuration, or two I2C bits allow easy software selection of the desired configuration. The user may configure any one of the four OTP configurations as the default when operating in I2C mode. Four unique I2C addresses are available, allowing easy I2C access to multiple components.
Use this form to upload your Timing Commander configuration file for the 9FGV1005 part. This will disable the configurator below. The datasheet addendum will be provided by Renesas after review.
Configuration File (.tcs) Uploader
お客様は、このフォームを送信することにより、お客様が送信した上記の情報、データ、および文書の全部または一部を、ルネサス製品に関連するさらなる情報およびサービスをお客様に提供することを目的として、ルネサスがルネサスグループおよびディストリビューターなどのサードパーティと共有することに同意したものとみなされます。 お客様の情報をルネサスが共有することを承諾できない場合は、送信ボタンをクリックしないでください。 詳しくは弊社のプライバシーポリシーをご覧ください。