概要

Description

映像の取得、加工、分析、理解からデジタルメタデータを生成するには、人工知能(AI)を備えた高性能MPUが必要です。 ルネサスのこのSoM (System on Module) ソリューションにより、設計者はこれらの重要なプロセスを管理できます。 シングルボードコンピュータとは異なり、SoMは特別な機能を果たし、ベースボードのコストを低く抑えるだけでなく、組み込みコンピュータアプリケーションを簡単に拡張できるようにします。

このシステムのメリット:

  • 高性能dual core Arm® Cortex®-A53 MPU
  • 専用の高速ハードウェア AI 推論 (DRP-AI)
  • SMARC 2.1 準拠の設計

アプリケーション

アプリケーション

  • 映像アプリケーション
  • スマートカメラセンサー
  • 組み込みモバイルメッシュネットワーク
  • スケーラブルな産業用組込みコンピュータ
画像
Winning Combinations

ウィニング・コンビネーション

ルネサスは数多くの新しいウィニングコンビネーションを提供します。 これらの高度なデザインはルネサスの組み込みシステム用デバイス、アナログ、電源、コネクティビティ製品等の幅広い製品ポートフォリオを活用して構成しています。 設計検証済である為、お客様の設計の加速、製品開発サイクルの短縮に貢献するとともに、製品市場投入におけるリスクの軽減をサポートします。

もっとウィニング・コンビネーションを見てみましょう