水資源は世界規模で限られています。上水道網の末端にある家庭やビル等では、水道水の消費を監視して個別に課金する必要があります。
RX113マイクロコントローラ(MCU)とFS1012流量センサを組み合わせ、この分野に向けたソリューションを提案しています。FS1012は精確な計測を行い、RX113はLCDディスプレイによるUIを提供します。ユーザは水道水の消費量を手軽に確認できます。
ルネサスは数多くの新しいウィニングコンビネーションを提供します。 これらの高度なデザインはルネサスの組み込みシステム用デバイス、アナログ、電源、コネクティビティ製品等の幅広い製品ポートフォリオを活用して構成しています。 設計検証済である為、お客様の設計の加速、製品開発サイクルの短縮に貢献するとともに、製品市場投入におけるリスクの軽減をサポートします。