スマートターミナルバックアップ電源システムは、1A~20Aの出力で、4.5V~20Vの幅広い入力電圧をサポートします。 スーパーキャパシタはバックアップ電源として、(電解質の漏れなどの欠陥がある) 従来のバッテリの代替として使用できます。 このソリューションでは、ISL81401 昇降圧コントローラが、双方向CC/CVモード上で昇圧、降圧及び昇降圧モードで動作し、競合他社の2面的なソリューションからの置き換えが可能となります。充電時間は必要に応じてプログラムにより調整することができ、放電時間の最適化により電力を完全に放電させることが可能となります。 ISL81401 は、現在の電子部品と同じくらいコンデンサ電力を放電することができ、容量エネルギーの使用を最大化し、コストを節約するのに役立ちます。
このシステムのメリット
- ISL81401 は、スーパーキャパシタの電力を完全にひきだします。 (0.3V の低さになります)
- ISL88002 電圧スーパーバイザが電力ステータスをモニタリングします。
- RJK03M5DNS N-MOSFETは、 高効率駆動と低放熱設計をサポートしています。
画像

推奨製品
製品 | 概要 | 主なテクニカルドキュメント | ご購入 |
---|---|---|---|
昇降圧コントローラ | |||
ISL81401 | 40V 双方向 4 スイッチ同期型昇降圧コントローラ | データシート | 購入/サンプル |
MOSFET | |||
RJK03M5DNS | Nch シングルパワー MOSFET 30V 25A 6.3mΩ HWSON-8 | データシート | 購入/サンプル |
電圧監視 | |||
ISL88002 | パッケージに SC-70 および SOT-23 をラインアップした超低消費電力 3Ld 電圧監視 | データシート | 購入/サンプル |