新しいeCPRI( 拡張共通公衆無線インタフェース)大規模MIMO (Multiple-input Multiple-output)RRU (リモート無線ユニット)では、チャンネルブロッキングや干渉を避けるために、低い位相雑音とスプリアスの性能が必要です。 このシステムでは、クロック信号にデターミニスティック・レイテンシと低い位相ドリフトが求められ、ピコ秒レベルでの受信機の位相同期を確保する必要があります。 正確なビームフォーミングやMIMOアーキテクチャのベースとなるものです。 当社のソリューションは、RC38612システムシンクロナイザ、8V97003マイクロ波シンセサイザ、高性能ファンアウトバッファ、超低ノイズLDOで構成されています。 高いタイミング精度、統合性、柔軟性を実現するために最適化されたデザインで、5Gに準拠したネットワークやシステムの開発を可能にします。
このシステムのメリット:
ルネサスは数多くの新しいウィニングコンビネーションを提供します。 これらの高度なデザインはルネサスの組み込みシステム用デバイス、アナログ、電源、コネクティビティ製品等の幅広い製品ポートフォリオを活用して構成しています。 設計検証済である為、お客様の設計の加速、製品開発サイクルの短縮に貢献するとともに、製品市場投入におけるリスクの軽減をサポートします。