堅牢性の高いISL32704E、産業用IoTネットワーク向けに革新的な性能、業界をリードするEMIとCMTI特性、最高の動作電圧を提供

2017年2月13日

革新的なパワーマネジメントと高精度アナログ・ソリューションのプロバイダとして世界をリードするインターシル(本社:米国カリフォルニア州ミルピタス、NASDAQ:ISIL)は、産業用IoT(IIoT)ネットワーク向けに4Mbps双方向データ伝送を提供する業界最小の絶縁型RS-485差動バス・トランシーバを発表しました。新製品の高速ISL32704Eは競合製品に比べ70パーセント小さい小型の4 x 5mm QSOPパッケージに封止されており、電磁干渉(EMI)とコモンモード過渡(CMTI)に対して業界をリードする耐性を提供します。また、動作電圧が600VRMSと、最も近い競合製品に比べて約50パーセント高くなっています。

ISL32704E RS-485トランシーバは巨大磁気抵抗(GMR)技術の採用により、ガルバニック絶縁機能を提供しており、電気的ノイズの多い工場やビル・オートメーション環境で発生するコモンモード・ノイズから通信バスを保護します。計装機器、ロボット、モーター駆動、データ・アクイジション、デジタルI/Oモジュールにプログラマブル・ロジック・コントローラ(PLC)を接続するIIOTネットワークの機器バス間インタフェースに最適です。他の絶縁技術と比べた場合、ISL32704EのGMR絶縁は低放射エミッションと低EMI感受性を特長としています。さらに、GMR絶縁により、バリア両端間でのDC信号と低周波数信号の伝送のためのRF搬送波やパルス幅変調(PWM)を使用する静電容量性やトランス・ベースのアイソレータに必要な複雑なエンコーディングを不要にします。

ISL32704Eは消費電流の大きい電力伝送コイルやトランスを使用していないことから、競合製品に比べ消費電力を80パーセント低減します。20mAの電源電流は過熱を引き起こさずに、小型のQSOPパッケージで最大速度動作を可能にします。非絶縁制御サイドは3Vマイコンに直接接続し、一方、絶縁バス・サイドはより高い5V電圧電源への接続により、100メートル以上の距離で強力なバス信号の通信を行います。また、ISL32704EはEN 50081とEN 50082-2電磁適合性(EMC)規格のほか、情報技術装置向けの包括的なライン電圧規格EN 61000に完全に準拠しています。

インターシルのプレシジョン・プロダクツ担当シニア・バイス・プレジデントのフィリップ・チェスレイは「私たちの新しいISL32704E絶縁型RS-485トランシーバは実質上まったく放射EMIを発生させないことから、産業機器の設計でお客様が経験する最大の課題の1つを解決します」と述べ、さらに「シールドも不要なことから、基板レイアウトの簡素化、基板面積の低減、データ伝送の信頼性と整合性の向上を可能にします」と語りました。

  • 4Mbpsのデータレートにより高速データ伝送が可能
  • UL 1577規格準拠の2.5kVRMS絶縁とVDE 0884規格準拠の600VRMS動作電圧
  • 3~5V電源をサポート
  • 1ユニット・ロード特性により、1本のバス上で最大32デバイスの接続が可能
  • 50kV/µs(代表値)、30kV/µs(最小値)のコモンモード過渡耐性により、ノイズの多い環境下で信頼性の高いデータ伝送が可能
  • 4万4,000年のバリア寿命を提供
  • 15kV ESDバス/ピン保護
  • 低EMCフットプリント
  • サーマル・シャットダウン保護機能により、バス・コンテンション中や、過バス電流を招くライン短絡時の損傷を防止
  • -40~+85°Cの動作温度範囲
  • ANSI RS-485規格に対応
  • VDE V0884-11認証申請中

ISL32704E絶縁型RS-485トランシーバは4 x 5mmの16ピンQSOPパッケージで出荷が開始されており、1,000個一括購入時の単価は3.79米ドルです。ISL32704EVAL1Z評価ボードを単価99米ドルで提供しています。詳細はhttp://www.intersil.com/products/isl32704e をご覧ください。

 

※Intersil、IntersilロゴはIntersil Corporationの商標または登録商標です。そのほかのブランド名、製品名、マークなどは、それぞれの権利所有者が製品やサービスを表記するために使用している商標または登録商標の場合があります。


ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。

この記事をシェアする