1. Home
    2. マイクロコンピュータ
    3. RL78 ファミリ

RL78/F1A

RL78/F1Aは、電源回路、LINトランシーバを内蔵したアナログ部と16ビット・マイクロコントローラ部を1つにパッケージしたMCP(Multi Chip Package)製品です。RL78/F1Aの16ビット・マイクロコントローラ部はRL78/F13(CAN & LIN搭載版、32ピン)を搭載しています。

 

特長:

項目 RL78/F1A
型名 R5F114GC R5F114GD R5F114GE R5F114GF R5F114GG
プログラム フラッシュ
32 KB 48 KB 64 KB 96 KB 128 KB
データ フラッシュ 4 KB
SRAM 2 KB 3 KB 4 KB 6 KB 8 KB
電源電圧 2.7 - 5.5 V
最高動作周波数 32 MHz (Lグレード), 24 MHz (Kグレード)
システム・クロック メイン発振回路 水晶/セラミック/方形波 1 - 20 MHz (2.7 – 5.5 V動作時)
高速オンチップオシレータ 常用高精度 32 MHz (TYP.)
低速オンチップオシレータ 低速動作用 15 kHz (TYP.)
PLL PLL逓倍比は、x 3 / x 4 / x 6 / x 8
周辺専用クロック 低速オンチップオシレータ WDT以外 15 kHz (TYP.)
WDT専用 15 kHz (TYP.)
POR 電源立上り時 1.56 V (TYP.)
電源立下り時 1.55 V (TYP.)
LVD VDD 電源立上り時 2.81 V (TYP.) - 4.74 V (TYP.) (6段階)
電圧検出 電源立下り時 2.75 V (TYP.) - 4.64 V (TYP.) (6段階)
セーフティ機能 WDT(ウィンドウウォッチドッグ), 不正命令実行検出機能,
フラッシュ・メモリCRC機能, RAM1 ビット・エラー検出機能,
RAM2 ビット・エラー検出機能,不正アクセス検出機能, 周波数検出機能, クロックモニタ機能,スタック・ポインタ・モニタ機能,
入出力ポート信号レベル検出機能,A/Dテスト機能
I/Oポート 入出力 CMOS 25
入力 発振端子専用 2
入力端子専用 1
電源端子 内部用 VDD, VSS, REGC
アナログ回路用(AD) VDD, VSS, AVREFP, AVREFM
乗除算・積和演算機能 乗算 16 ビット x 16 ビット(符号付き/符号なし)
除算 32 ビット ÷ 32 ビット(符号なし)
積和演算 16 ビット x 16 ビット + 32 ビット(符号付き/符号なし)
演算命令(拡張命令セット) 対応
ベクタ割込み要因 外部 9
内部 40
キー・リターン検出 6
DTC 36要因
タイマ TAU 16 ビット(8+4 チャネル)
RTC 1 チャネル
タイマRJ 16 ビット x 1 チャネル
タイマRD 16 ビット x 2 チャネル
シリアルインタフェース CSI/簡易I2C/UART 3 チャネル/3 チャネル/2 チャネル(SPI対応)
マルチマスタI2C 1 チャネル
LIN/UARTモジュール (RLIN3) 1 チャネル
CANインタフェース (RS-CAN lite) 1 チャネル
10ビットSAR型 A/Dコンバータ VDD 8 チャネル
EVDD 2 チャネル
内部 2 チャネル
セルフプログラミング 対応
オンチップ・デバッグ トレース 対応
ホット・プラグイン 対応
オプションバイト 対応
電源回路
  • 内蔵ドロッパとしてPMOS内蔵
    • 出力電圧:5 V ± 2 % (動作電圧範囲:7 - 19 V, 出力電流:60 mA(注1)以下)
    • 出力電圧:5 V ± 3 % (動作電圧範囲:6 - 7 V, 出力電流:50 mA(注1)以下)
  • 外付けドロッパ(PNPトランジスタ)補助機能
    • 出力電圧:5 V ± 5 %
      (動作電圧範囲:6 - 19 V,動作周囲温度:25 ℃≦TA≦105℃, 出力電流:250 mA(注2)以下)
    • 出力電圧:5 V ± 6 %
      (動作電圧範囲:6 - 19 V,動作周囲温度:-40 ℃≦TA<25 ℃または105 ℃<TA≦125 ℃, 出力電流:250 mA以下)
  • 外部センサ用電源出力機能
  • 渦電流保護機能
LINトランシーバ回路
  • LIN Specification Rev.2.x対応
  • スリープ機能
  • スルー・レート選択機能
  • スレーブ・アプリケーション用プルアップ抵抗接続制御機能(オン/オフ切替可能)
過熱検知回路 1 チャネル
診断出力回路 1 チャネル

 

(注1) 動作周囲温度(TA)が85 ℃以下の場合の出力電流値です。85 ℃以上では30 mA以下になります。

(注2) 回路動作のみを保証するもので発熱を考慮したものではありません。外付けドロッパー(PNPトランジスタ)を使用する場合は、あらかじめ許容損失を十分考慮したうえで使用してください。

 

 

ピン数-メモリサイズのラインアップ:

プログラムフラッシュ
SRAM
128KB
8KB
96KB
6KB
64KB
4KB
48KB
3KB
32KB
2KB
ピン数
パッケージ
48
LFQFP

お客様の開発をサポートする様々な情報をご用意しております。

発注型名の見方についてはこちら

 

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などの
ダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
Video 当製品に関するVideoコンテンツをご覧いただけます。

 

 

ソフトウエア設計支援情報

タイトル 概要
CS+ 統合開発環境です。コーディング、アセンブル/コンパイルからシミュレーションに至るまでご利用頂けます。
(スタータキットにも添付されています。)
e2 studio グローバルに普及しているオープンソースの統合開発環境"Eclipse"とC/C++言語開発を可能とする
CDTプラグインをベースとした統合開発環境ツールです。
E1 ルネサス標準のオンチップデバッギングエミュレータです。低価格で実開発に十分なデバッグが行えます。
(スタータキットにも添付されています。)
サンプルコードとアプリケーションノートを掲載しています。各フィルタで絞込みを行えます。

上記downloadには必ず下のボタンより契約内容を御確認ください。

MyRenesasボタンよりID,PWをご入力ください。

免責事項:

当サイトの情報は、当社の提携パートナーが提供する情報に基づいています。当社は、これらの情報をあくまで便宜上の目的で提供しており、当サイトのコンテンツ、サイトの変更、更新内容について、一切の責任を負いません。一部のリンクについては、当社以外のウェブサイトへリンクされており、それらのウェブサイトは当社の管理下にありません。リンク先サイトのコンテンツ、変更、更新内容に関して、当社はいかなる責任も負いません。当社は、このようなリンクをあくまで便宜上の目的で提供しており、当社ウェブサイトからのリンクに関し、リンク先サイトの内容を保証するものではありませんのでご了承ください。

当サイト上で言及されているサードパーティ製品、及びサービスに関する情報は、それが単独製品あるいはルネサス製品と関連がある場合においても、それらの製品、サービス、保証の適合性について、いかなる保証も表明もするものではありません。

Menu
Contact