1. Home
    2. マイクロコンピュータ

H8SX ファミリ

H8SXファミリは、最大動作周波数50MHzの32bitのCISC CPU、豊富な周辺機能を搭載し、かつ新規機能を搭載することで、ユーザシステムのスループット向上を実現しております。また、H8Sの命令セットを継承かつ強化しており、H8/H8Sとオブジェクトレベルでの互換性があるため、H8Sのソフト資産を有効に活用することが可能です。

ファミリラインアップ

H8SX ファミリ

H8SX/1500

H8SX/1500シリーズは、最大動作周波数48MHzを実現し、豊富な周辺機能を搭載しております。5V I/Fを要求される産業分野等に適したシリーズです。

メインソリューション

グループ Flash (KB) RAM (KB) ピン数 動作電圧 (V) 周波数 (MHz) 特長
H8SX/1520R 256 12 100 - 48 -
H8SX/1544 384-512 16-24 144 - 40 -
H8SX/1580 256 12 120 - 48 -

H8SX/1600

H8SX/1600シリーズは、豊富な周辺機能を搭載、ROMレス製品から大容量フラッシュを搭載した製品まで展開し、PC/OA、 デジタル民生機器、 産業など幅広い分野に適したシリーズです。

メインソリューション

グループ Flash (KB) RAM (KB) ピン数 動作電圧 (V) 周波数 (MHz) 特長
H8SX/1622 256 24 144-145 - 50 -
H8SX/1635, H8SX/1635L 256-512 24-40 120 - 50 -
H8SX/1638, H8SX/1638L 256-1024 24-56 120 - 50 -
H8SX/1645, H8SX/1645L 256-512 24-40 144-145 - 50 -
H8SX/1648A, H8SX/1648L 256-1024 24-56 144 - 50 -
H8SX/1648G, H8SX/1648H 256-1024 24-56 176 - 50 -
H8SX/1650, H8SX/1651 - 24-40 120 - 50 -
H8SX/1653 384-512 40 120 - 50 -
H8SX/1655, H8SX/1655M 384-512 40 120-145 - 50 -
H8SX/1657 512-768 24 120 - 35 -
H8SX/1658R, H8SX/1658M 384-1024 40-56 120 - 50 -
H8SX/1663 384-512 40 144 - 50 -
H8SX/1665, H8SX/1665M 384-512 40 144-145 - 50 -
H8SX/1668R, H8SX/1668M 384-1024 40-56 144-176 - 50 -

H8SX/1700

H8SX/1700シリーズは、最大動作周波数80MHzの32ビットCPUを搭載しており、自動車分野やファクトリ・オートメーションを中心に、産業用途に適したシリーズです。

メインソリューション

グループ Flash (KB) RAM (KB) ピン数 動作電圧 (V) 周波数 (MHz) 特長
H8SX/1720S (H8SX/1720, H8SX/1720S) 256-512 24-40 100 - 80 -

 

H8SX ファミリ 開発環境
ルネサスから、豊富な開発ツール・ソフトウェア・プラットフォームを提供しています。

Menu
Contact