パッケージ | 名前 | Package Type | Lead Count | カテゴリ | クラス 降順で並び替え | Pb (Lead) Free | 長さ | 幅 | Thickness | Pitch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAB | D16.3 | SBDIP | 16 | HERMETIC | HERMETIC | Yes | 20.32mm | 7.49mm | 2.41mm | 2.54mm |
H9A | K10.A | CFP | 10 | HERMETIC | HERMETIC | Yes | 6.48mm | 6.48mm | 0.00mm | 1.27mm |
HXH | D28.6 | SBDIP | 28 | HERMETIC | HERMETIC | Yes | 35.56mm | 15.11mm | 2.41mm | 2.54mm |
KCE | K10.A | CFP | 10 | HERMETIC | HERMETIC | Yes | 6.48mm | 6.48mm | 0.00mm | 1.27mm |
DBB | D16.3 | SBDIP | 16 | HERMETIC | HERMETIC | Yes | 20.32mm | 7.49mm | 2.41mm | 2.54mm |
HBE | J20.A | CLCC | 20 | HERMETIC | HERMETIC | Yes | 8.89mm | 8.89mm | 0.00mm | 1.27mm |
JDL | J44.A | CLCC | 44 | HERMETIC | HERMETIC | Yes | 16.51mm | 16.51mm | 0.00mm | 1.27mm |
KCM | K16.A | CFP | 16 | HERMETIC | HERMETIC | Yes | 10.41mm | 6.86mm | 0.00mm | 1.27mm |
FBP | F18.3 | CERDIP | 18 | HERMETIC | HERMETIC | Yes | 22.61mm | 7.32mm | 0.00mm | 2.54mm |
HBZ | J32.A | NA | 32 | HERMETIC | Yes | 13.97mm | 11.43mm | 0.12mm | ||
JSD | J4.A | CLCC | 4 | HERMETIC | HERMETIC | Yes | 8.99mm | 4.70mm | 1.83mm | 0.00mm |
RKP | CQFP | 48 | HERMETIC | HERMETIC | Yes | 17.78mm | 17.78mm | 0.00mm | 0.00mm | |
KCT | K24.A | CFP | 24 | HERMETIC | HERMETIC | Yes | 15.24mm | 10.16mm | 2.29mm | 1.27mm |
FCA | F20.3 | CERDIP | 20 | HERMETIC | HERMETIC | Yes | 24.64mm | 7.32mm | 0.00mm | 2.54mm |
FKQ | F28.6 | CERDIP | 28 | HERMETIC | HERMETIC | Yes | 36.83mm | 13.21mm | 0.00mm | 2.54mm |
HSG | D14.3 | SBDIP | 14 | HERMETIC | HERMETIC | Yes | 19.00mm | 7.37mm | 2.41mm | 2.54mm |
KAV | K42.A | CFP | 42 | HERMETIC | HERMETIC | Yes | 26.92mm | 16.26mm | 0.00mm | 1.27mm |
RKY | R48.A | CQFP | 48 | HERMETIC | HERMETIC | Yes | 14.22mm | 14.22mm | 2.21mm | 1.02mm |
KDA | K28.A | CFP | 28 | HERMETIC | HERMETIC | Yes | 18.29mm | 12.70mm | 0.00mm | 1.27mm |
GHC | CPGA | 121 | HERMETIC | HERMETIC | Yes | 33.53mm | 33.53mm | 0.00mm | 0.00mm | |
HVS | D24.6 | SBDIP | 24 | HERMETIC | HERMETIC | Yes | 30.48mm | 15.11mm | 2.41mm | 2.54mm |
KBJ | K16.A | CFP | 16 | HERMETIC | HERMETIC | Yes | 10.41mm | 6.86mm | 0.00mm | 1.27mm |
H2A | T8.C | CAN | 8 | HERMETIC | HERMETIC | Yes | 0.00mm | 9.14mm | 0.00mm | 5.08mm |
HWL | K24.A | CFP | 24 | HERMETIC | HERMETIC | Yes | 15.24mm | 10.16mm | 0.00mm | 1.27mm |
KBT | K16.A | CFP | 16 | HERMETIC | HERMETIC | Yes | 10.41mm | 6.86mm | 0.00mm | 1.27mm |
H6H | D24.6 | SBDIP | 24 | HERMETIC | HERMETIC | Yes | 30.48mm | 15.11mm | 2.41mm | 2.54mm |
HXC | D20.3 | SBDIP | 20 | HERMETIC | HERMETIC | Yes | 25.40mm | 7.49mm | 2.41mm | 2.54mm |
KCB | K10.A | CFP | 10 | HERMETIC | HERMETIC | Yes | 6.48mm | 6.48mm | 0.00mm | 1.27mm |
DAX | D8.3 | SBDIP | 8 | HERMETIC | HERMETIC | Yes | 9.91mm | 7.37mm | 2.41mm | 2.54mm |
H9M | K28.A | CFP | 28 | HERMETIC | HERMETIC | Yes | 18.29mm | 12.70mm | 0.00mm | 1.27mm |
JDC | J20.B | NA | 20 | HERMETIC | Yes | 8.89mm | 8.89mm | |||
KCK | K14.C | CFP | 14 | HERMETIC | HERMETIC | Yes | 9.73mm | 6.48mm | 2.34mm | 1.27mm |
FAZ | F14.3 | CERDIP | 14 | HERMETIC | HERMETIC | Yes | 19.30mm | 7.32mm | 0.00mm | 2.54mm |
HBM | J28.A | CLCC | 28 | HERMETIC | HERMETIC | Yes | 11.43mm | 11.43mm | 0.00mm | 1.27mm |
JSB | J3.A | CLCC | 3 | HERMETIC | HERMETIC | No | 10.16mm | 7.52mm | 2.97mm | 3.81mm |
RKB | R48.A | CQFP | 48 | HERMETIC | HERMETIC | Yes | 14.22mm | 14.22mm | 0.00mm | 0.40mm |
KCR | K8.A | CFP | 8 | HERMETIC | HERMETIC | Yes | 6.48mm | 6.48mm | 0.00mm | 1.27mm |
FBY | F14.3 | CERDIP | 14 | HERMETIC | HERMETIC | Yes | 19.30mm | 7.32mm | 0.00mm | 2.54mm |
FKH | F24.6 | CERDIP | 24 | HERMETIC | HERMETIC | Yes | 31.75mm | 13.21mm | 0.00mm | 2.54mm |
HEY | J20.A | CLCC | 20 | HERMETIC | HERMETIC | Yes | 8.89mm | 8.89mm | 0.00mm | 1.27mm |
KAP | K28.A | CFP | 28 | HERMETIC | HERMETIC | Yes | 18.29mm | 12.70mm | 0.00mm | 1.27mm |
RKV | R64.A | CQFP | 64 | HERMETIC | HERMETIC | Yes | 14.10mm | 14.10mm | 2.29mm | 0.64mm |
KCY | K14.C | CFP | 14 | HERMETIC | HERMETIC | Yes | 9.73mm | 6.48mm | 2.29mm | 1.27mm |
FKV | F40.6 | CERDIP | 40 | HERMETIC | HERMETIC | Yes | 52.07mm | 13.21mm | 0.00mm | 2.54mm |
HVQ | D14.3 | SBDIP | 14 | HERMETIC | HERMETIC | Yes | 19.00mm | 7.49mm | 2.41mm | 2.54mm |
KBG | K16.A | CFP | 16 | HERMETIC | HERMETIC | Yes | 10.41mm | 6.86mm | 0.00mm | 1.27mm |
RNY | R64.C | CQFP | 64 | HERMETIC | HERMETIC | Yes | 14.10mm | 14.10mm | 0.00mm | 0.64mm |
KKC | K18.E | CFP | 18 | HERMETIC | HERMETIC | Yes | 11.84mm | 9.83mm | 0.00mm | 1.02mm |
H1Q | D22.4A | NA | 22 | HERMETIC | Yes | 27.43mm | 10.41mm | |||
HVZ | D28.6 | SBDIP | 28 | HERMETIC | HERMETIC | Yes | 35.56mm | 15.11mm | 2.41mm | 2.54mm |