パッケージ | 名前 | Package Type | Lead Count | カテゴリ 降順で並び替え | クラス | Pb (Lead) Free | 長さ | 幅 | Thickness | Pitch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pkg_7742 | PRBG0388DD-A | HBGA | 388 | IC | Yes | 35.00mm | 35.00mm | 2.46mm | ||
pkg_6859 | PLBG0100KA-A | LFBGA | 100 | IC | Yes | 5.50mm | 5.50mm | 1.30mm | ||
pkg_20126 | PRBG0516GD-A | BGA | 516 | IC | Yes | 25.00mm | 25.00mm | 1.00mm | 0.80mm | |
pkg_2839 | PLBG0209JC-A | LFBGA | 209 | IC | Yes | 12.00mm | 12.00mm | 1.51mm | ||
pkg_10375 | PLBG0165FJ-A | LBGA | 165 | IC | Yes | 15.00mm | 13.00mm | 1.46mm | ||
pkg_8694 | PRSP0016JA-A | SSOP | 16 | IC | Yes | |||||
pkg_8102 | PRQP0064FC-A | QFP | 64 | IC | Yes | 20.00mm | 14.00mm | 2.25mm | ||
pkg_7762 | PRBG0550FA-A | BGA | 550 | IC | Yes | 30.00mm | 25.00mm | 2.06mm | ||
pkg_6892 | PRSS0003AD-A | TO-220FM | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_2992 | PLQP0176KE-A | LFQFP | 176 | IC | Yes | 24.00mm | 24.00mm | 1.60mm | ||
pkg_20020 | PVQN0064KE-A | HVQFN | 64 | IC | 9.00mm | 0.17mm | 0.90mm | |||
pkg_10675 | PLBG0096KC-A | LFBGA | 96 | IC | Yes | 6.00mm | 6.00mm | 1.30mm | ||
pkg_8734 | PWQN0040LC-A | HWQFN | 40 | IC | Yes | 0.80mm | ||||
pkg_8134 | PRQP0080JG-A | QFP | 80 | IC | Yes | 14.00mm | 14.00mm | 3.00mm | ||
pkg_7791 | PRBG0313DA-A | BGA | 313 | IC | Yes | 35.00mm | 35.00mm | 2.58mm | ||
pkg_7114 | PRBG0404FB-A | BGA | 404 | IC | Yes | 23.00mm | 23.00mm | 2.03mm | ||
pkg_3288 | PRSP0048JA-A | SSOP | 48 | IC | Yes | 9.53mm | 2.00mm | |||
pkg_20043 | PRSS0008DC-A | MP-25ZU | 7 | Dic | Yes | 10.00mm | 9.15mm | 4.65mm | ||
pkg_10995 | PTSP0020JF-A | HTSSOP | 20 | IC | Yes | 6.50mm | 4.40mm | 1.10mm | ||
pkg_8782 | PRBG0256DE-B | BGA | 256 | IC | Yes | 27.00mm | 27.00mm | 2.50mm | ||
pkg_8166 | PRSJ0040DA-A | SOJ | 40 | IC | Yes | 26.29mm | 10.16mm | 3.70mm | ||
pkg_7820 | PRBG0756DA-A | HBGA | 756 | IC | Yes | 45.00mm | 45.00mm | 1.95mm | ||
pkg_748 | PLQP0120LA-A | LFQFP | 120 | IC | Yes | 14.00mm | 14.00mm | 1.70mm | ||
pkg_426 | PRDP0032BA-A | SDIP | 32 | IC | Yes | 28.00mm | 8.90mm | 5.08mm | ||
pkg_20053 | PVBG0042LA-A | VFBGA | 42 | IC | Yes | 3.60mm | 3.10mm | 1.00mm | 0.40mm | |
pkg_1126 | PLZZ0004CA-A | UPAK | 4 | Dic | Yes | 1.60mm | ||||
pkg_8836 | GRZZ0002ZC-A | MHD | 2 | Dic | Yes | |||||
pkg_8198 | PRSP0024KA-A | SSOP | 24 | IC | Yes | 19.10mm | 9.60mm | 2.67mm | ||
pkg_8204 | PRSP0030JC-A | SSOP | 30 | IC | Yes | 9.53mm | 2.00mm | |||
pkg_7856 | PRDP0032AD-A | DIP | 32 | IC | Yes | 15.24mm | 5.08mm | |||
pkg_7532 | PRSS0008AE-A | SSIP | 8 | Dic | Yes | |||||
pkg_476 | PRQP0044GA-A | QFP | 44 | IC | Yes | 10.00mm | 10.00mm | 3.05mm | ||
pkg_11597 | PRBG0376FB-A | BGA | 376 | IC | Yes | 23.00mm | 23.00mm | 1.31mm | ||
pkg_9375 | PVBG0144LA-B | VFBGA | 144 | IC | Yes | 5.50mm | 5.50mm | 1.00mm | ||
pkg_8236 | PTSA0048KE-C | TSOP(1) | 48 | IC | Yes | 18.00mm | 12.00mm | 1.10mm | ||
pkg_7887 | PLBG0160GE-A | LFBGA | 160 | IC | Yes | 13.00mm | 13.00mm | 1.56mm | ||
pkg_11056 | PVQN0032KE-A | HVQFN | 32 | IC | Yes | 5.00mm | 5.00mm | 0.90mm | ||
pkg_7564 | PRSS0004AM-A | MP-25SK | 3 | Dic | Yes | 10.00mm | 9.15mm | |||
pkg_5060 | PRSP0038JA-B | SSOP | 38 | IC | Yes | 12.30mm | 6.10mm | 2.00mm | ||
pkg_11793 | PRBG0576FA-A | HBGA | 576 | IC | Yes | 27.00mm | 27.00mm | 2.90mm | ||
pkg_9555 | PRSP0024GD-A | SSOP | 24 | IC | Yes | 19.10mm | 11.80mm | 2.58mm | ||
pkg_8268 | PTSB0044GE-A | TSOP(2) | 44 | IC | Yes | 10.16mm | 1.10mm | |||
pkg_7918 | PLBG0212GA-A | LFBGA | 212 | IC | Yes | 13.00mm | 13.00mm | 1.58mm | ||
pkg_7603 | PWQN0064KE-A | HWQFN | 64 | IC | Yes | 9.00mm | 9.00mm | 0.75mm | ||
pkg_6114 | PLSP0003ZB-A | MPAK | 3 | Dic | Yes | 2.95mm | 1.50mm | 1.40mm | ||
pkg_20083 | PWQN0032KF-B | HWQFN | 32 | IC | Yes | 5.00mm | 5.00mm | 0.80mm | 0.50mm | |
pkg_11838 | PLSP0020JC-A | LSSOP | 20 | IC | Yes | 6.65mm | 6.10mm | 1.40mm | ||
pkg_981 | PRSS0015DA-C | HSIP | 15 | IC | Yes | 19.66mm | 14.30mm | 17.00mm | ||
pkg_8298 | PTSB0066JB-A | TSOP(2) | 66 | IC | Yes | 22.22mm | 10.16mm | 1.20mm | ||
pkg_7950 | PTBG0036HA-A | TFBGA | 36 | IC | Yes | 10.50mm | 6.50mm | 1.10mm |