Evaluation Kit for ZSSC3122 and ZSSC3123
The ZSSC3122-3123KIT SSC Evaluation Kit contains the hardware needed for configuration, calibration and evaluation of the ZSSC3122 and ZSSC3123 capacitive sensor signal...
ZSSC3123 cLite™は、静電容量センサ信号の正確な静電容量から、デジタルへの変換とセンサ固有の補正を行うためのCMOS集積回路です。 センサのオフセット、感度、温度ドリフトのデジタル補償は、不揮発性EEPROMに保存された校正係数を用いて、内蔵のデジタル信号プロセッサで補正アルゴリズムを実行することにより行われます。 ZSSC3123は、分解能、速度、レンジの設定により、最大260pFの静電容量と125aF/LSBから1pF/LSBの感度を持つ静電容量センサ用に構成可能です。 単体静電容量センサ(両端子にアクセス可能であること)、差動静電容量センサの両方に対応しています。 測定値および補正されたセンサ値は、I2C、SPI、PDM、またはアラームとして出力することができます。 I2Cインタフェースは、PC制御による簡単な校正手順に使用でき、校正係数のセットをオンチップEEPROMにプログラムすることが可能です。 校正されたZSSC3123と特定のセンサをデジタルで嵌合します。高速かつ高精度でありながら、外部デバイスやレーザによるトリミングのコストオーバーヘッドがありません。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 1.43 MB | |
概要 | PDF 1.23 MB 英語 | |
技術概要 | PDF 1.13 MB | |
技術概要 | PDF 679 KB | |
ガイド | 7Z 1.21 MB | |
データシート-簡略版 | PDF 450 KB | |
マニュアル-開発ツール | PDF 777 KB | |
アプリケーションノート | PDF 455 KB | |
アプリケーションノート | PDF 209 KB | |
9 items
|
The ZSSC3122-3123KIT SSC Evaluation Kit contains the hardware needed for configuration, calibration and evaluation of the ZSSC3122 and ZSSC3123 capacitive sensor signal...
The ZSSC3123 Mass Calibration System provides the hardware needed for simultaneous configuration, calibration and evaluation of multiple ZSSC3123 Capacitive Sensor...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
A brief introduction and overview of IDT's sensor signal conditioner evaluation kits. Evaluation kits generally consist of three parts: a communication interface board, a device board, and a sensor simulator board - all connected together. A sophisticated software GUI accompanies the kit, enabling an engineer to learn how to use the part rapidly, do quick prototyping, and practice calibrations.
Presented by David Grice, applications engineer at IDT. For more information about IDT's sensor signal conditioner products, visit https://www.idt.com/ssc