画像
ルネサスのバッファなしクロスポイントスイッチ製品には、BiMOS-Eクロスポイントスイッチがあり、DCからビデオまでの信号を扱うことができる128個のアナログスイッチアレイが含まれています。
環境設定 |
RDS (ON) (Ohms) |
Supply Voltage Vcc Range |
Qualification Level |
Lead Count (#) |
Pkg. Type |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | |||||||
16x8x1 BiMOS-E Crosspoint Switch | 16x8 | 36 | 4 to 15 | Standard | 44 | PLCC | 8.855 |